Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
與 Keysight 工程師一同深入探索示波器。本訓練營將引導您了解使用示波器與常見串列協定的基礎知識,並提供示範和逐步指導,您今天就可以開始將其應用於您的實驗室。完成本訓練營後,您將能夠觸發和解碼各種車用和嵌入式協定。
學習:
本次訓練營非常適合數位測試工程師,以及任何希望深入了解如何將示波器與串列協定搭配使用的人員。
第 1 課 - 串列協定簡介
介紹電子系統中常用的各種序列協定類型。內容探討序列通訊的基本概念,例如位元率、鮑率和影格格式。本課程亦涵蓋如何使用示波器對序列協定進行解碼的不同方法。
第 2 課 - 偵錯串列匯流排
教授如何使用示波器對序列匯流排進行除錯。內容涵蓋設定解碼、組態觸發、擷取資料以及疑難排解信號問題等主題。本課程亦涵蓋如何在序列匯流排上執行一致性測試。
課程 3 - 解碼車用協定
聚焦於解碼兩種常見的車用序列協定:CAN 與 SENT。內容涵蓋這些協定的各項特點,例如訊息 ID、資料長度和總和檢查碼。本課程同時教導您如何使用示波器來解碼 CAN 與 SENT 信號。
應用說明
使用 HD3 系列示波器快速偵錯車用串列匯流排的量測工具
探索 Keysight 示波器獨特的量測功能,可協助您更快地特性化和偵錯汽車序列匯流排的實體層。
第 4 課 — 解碼嵌入式協定
解碼各種嵌入式序列協定,例如 SPI、I2C 和 UART。內容探討這些協定的各項特點,例如資料傳輸速率、定址機制和錯誤檢查。
白皮書
評估示波器以除錯混合訊號設計
當今基於微控制器(MCU)、FPGA 和數位信號處理器(DSP)的嵌入式設計,通常結合了類比與數位信號內容。設計工程師傳統上一直使用示波器與邏輯分析儀來測試和除錯這些混合信號嵌入式設計。
硬體
EXR208A Infiniium EXR 系列示波器,2 GHz,8 通道
所有 8 個通道皆提供 2 GHz 頻寬的 8 合 1 儀器,具有硬體加速繪圖功能,頻寬可升級至 2.5 GHz
如何描述汽車串列匯流排
使用示波器與解碼軟體執行汽車通訊協定分析
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?