Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在本訓練營中,Keysight 工程師將透過深入探索,為您配備使用示波器對車用電子訊號進行除錯和分析所需的技能。他們將透過示範與逐步操作指南,引導您跨車用通訊協定與電源域擷取、解碼和分析訊號行為,讓您能立即在實驗室中實作。完成本訓練營後,您將能夠自信地使用先進的示波器工具來識別和解決現代車輛系統中的訊號問題。
學習:
本訓練營非常適合車用硬體與測試工程師,或是任何希望深入了解如何使用示波器對車輛電子系統進行除錯的人員。
第 1 課 - 簡介 - 使用示波器除錯汽車與電子訊號
介紹本課程,並討論使用示波器對車用序列通訊匯流排進行除錯的基本概念。涵蓋的主題包括探測差動式 CAN/CAN FD 匯流排、CAN 標準與擴充格式、CAN 解碼與觸發,以及現場展示。
第 2 課 - 探測差動 CAN-CAN FD 匯流排
探測差動式 CAN/CAN FD 匯流排的不同方法,包括使用差動探棒、單端探棒和高速探棒。本單元亦涵蓋探測 CAN 匯流排時正確接地與遮蔽的重要性。
第 3 課 - CAN 標準格式與擴展格式
CAN 匯流排使用的兩種不同格式:標準格式與擴充格式。本單元涵蓋兩種格式之間的差異,以及針對每種格式使用的特定位元圖樣。
第 4 課 - CAN 解碼與觸發
如何使用示波器對 CAN 信號進行解碼。本單元涵蓋可執行的不同解碼類型,以及如何針對特定 CAN 訊息進行觸發。
第 5 課 - 實作時間!透過硬體解碼與符號解碼解析 CAN 匯流排
示範如何使用兩種不同方法對 CAN 信號進行解碼:硬體式解碼與符號解碼。本單元亦涵蓋每種方法的優缺點。
第 6 課 - CAN 位元時序與仲裁
CAN 匯流排使用的位元時序與仲裁機制。本單元涵蓋影響位元時序的不同因素,以及如何使用仲裁來解決匯流排上節點之間的衝突。
第 7 課 - 實作時間!CAN 匯流排仲裁機制
CAN 匯流排仲裁的運作原理。本單元展示節點如何競爭匯流排存取權,以及如何決定仲裁獲勝者。
第 8 課 — 眼圖測試
眼圖測試是一種用於量測 CAN 訊號品質的技術。本課程涵蓋可從眼圖中量測的不同參數,以及如何解讀眼圖測試結果。
第 9 課 - 實作時間!CAN 眼圖測試
提供如何使用眼圖來測試 CAN 信號品質的示範。眼圖是信號邊緣的圖形表示,可用於識別抖動、雜訊和衰減等問題。
第 10 課 - CAN FD
討論 CAN FD(具彈性資料速率)協定,這是標準 CAN 協定的延伸。CAN FD 的資料傳輸速度比標準 CAN 快得多,非常適合用於自動駕駛和車聯網(V2V)通訊等應用。
第 11 課 - 實作時間!CAN FD、LIN、SENT 及其他
提供如何使用示波器搭配 CAN FD、LIN、SENT 等介面來對車用電子信號進行除錯的示範。
傳單
InfiniiVision 汽車系列「Better-Best」套裝方案
此產品與選項組合(DSO3054GAUT)以四通道、500-MHz 頻寬的 InfiniiVision 3000G 系列數位儲存示波器(DSO)為核心,包含內建的函數/任意波形產生器,並附帶車用軟體選項。
InfiniiVision Jitter Better-Best 套裝組合
此產品與選項組合(DSOX6004JIT)以四通道、1-GHz 頻寬的 InfiniiVision 6000 系列數位儲存示波器(DSO)為核心,包含終極軟體套件與 N2750A 1.5-GHz 差動主動探棒。該軟體新增了高速抖動分析、車用與嵌入式序列匯流排觸發與解碼,以及自動化通過/失敗極限測試。
應用說明
示波器測量工具可協助更快地除錯汽車串列匯流排
探索 Keysight 示波器獨特的量測功能,可協助您更快地特性化和偵錯汽車序列匯流排的實體層。
CAN 眼圖遮罩測試
眼圖遮罩測試廣泛應用於當今的各種序列匯流排應用中。眼圖基本上是示波器擷取所有位元後的無限餘輝疊加圖,用於顯示位元何時有效。這能提供系統體體層特性的整體品質綜合畫面,包含振幅變化、時序不確定性以及偶發的信號異常。
CAN FD 眼圖掩膜測試
眼圖遮罩測試廣泛應用於當今的各種序列匯流排應用中。眼圖基本上是示波器擷取所有位元後的無限餘輝疊加圖,用於顯示位元何時有效。這能提供系統體體層特性的整體品質綜合畫面,包含振幅變化、時序不確定性以及偶發的信號異常。眼圖測試對於新型 CAN FD 序列匯流排等高速匯流排尤其重要。
第 12 課 - 總結 - 使用示波器除錯汽車與電子訊號
總結使用示波器對車用電子信號進行除錯的課程。本單元回顧課程中涵蓋的核心概念,並提供進一步學習的一些建議。
硬體
MSOX6002A 混合訊號示波器:1 GHz - 6 GHz,2 個類比通道和 16 個數位通道
6000 X 系列提供 12.1 吋的電容式多點觸控顯示螢幕、InfiniiScan 區域觸控觸發功能、語音控制功能,而且最多可將 7 種儀器功能結合於 1 台示波器中。
如何描述汽車串列匯流排
使用示波器與解碼軟體執行汽車通訊協定分析
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?