Fehlersuche in automobilen CAN-Bussen mit einem Oszilloskop
  • Kurs
  • 17 Elemente

In diesem Kurs vermitteln Ihnen die Keysight-Ingenieure die Fähigkeiten, die Sie zum Debuggen und Analysieren von elektronischen Signalen im Automobilbereich mit Hilfe von Oszilloskopen benötigen, indem sie diese eingehend untersuchen. Sie führen Sie durch das Erfassen, Dekodieren und Analysieren des Signalverhaltens von Automobilprotokollen und Leistungsbereichen anhand von Demonstrationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Sie sofort in Ihrem Labor umsetzen können. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, Signalprobleme in modernen Fahrzeugsystemen mit Hilfe fortschrittlicher Oszilloskop-Tools sicher zu identifizieren und zu beheben.

Lernen:

  • Wie man serielle Protokolle wie CAN, LIN, FlexRay und SENT dekodiert und validiert.
  • Techniken zur Erfassung und Analyse von transienten und zeitkritischen Ereignissen.
  • Methoden zur Isolierung und Behebung von Problemen mit der Stromversorgungsintegrität und der Signalqualität.

Dieser Kurs ist ideal für Hardware- und Testingenieure im Automobilbereich oder für alle, die ein tieferes Verständnis der oszilloskopbasierten Fehlersuche für elektronische Fahrzeugsysteme erwerben möchten.

Lektionen