Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在這場訓練營中,與示波器設計師 Mike Lujan 一同深入探討示波器前端設計的核心要點。從基礎概念到實務上的取捨,您將更深入了解示波器元件的運作原理,以及設計選擇如何影響您的量測結果。
學習:
本次訓練營非常適合希望深入了解示波器設計和量測技術的電氣、RF 和測試工程師。
第 1 課 - 什麼是示波器?
介紹工程師的基本工具——示波器。內容涵蓋示波器的基本原理,例如其方塊圖、運作方式,以及市面上不同類型的示波器。本課程亦探討示波器前端設計的重要性及其對量測結果的影響。
第 2 課 - 硬體佈局
探討硬體佈局在示波器前端設計中的重要性。內容涵蓋影響硬體佈局的因素,例如信號完整性、雜訊和功耗。本課程亦探討示波器中使用的各種硬體佈局類型。
第 3 課 - 衰減器與前置放大器
涵蓋衰減器與前置放大器的基本原理,例如其運作方式及在示波器中的應用。本課程亦探討選擇衰減器與前置放大器時需權衡的因素,以及如何為您的應用選擇合適的元件。
第 4 課 - 濾波器、阻抗與比較器
濾波器用於去除信號中不需要的雜訊,阻抗確保示波器不會對受測電路造成負載,而比較器則用於觸發示波器以捕捉特定事件。
第 5 課 - 資料擷取卡與模數類比轉換器 (ADC)
本課程探討示波器中使用的擷取板與 ADC。內容涵蓋擷取板的基本原理,例如方塊圖、運作方式以及可用的各種 ADC 類型。本課程亦探討擷取板與 ADC 效能對示波器測量的重要性。
第 6 課 - 探針技術解析
由示波器專家 Mike Lujan 授課,為探棒技術提供清晰簡明的概述。他解釋了探棒設計中涉及的各種取捨,以及如何為您的應用選擇合適的探棒。他也分享了利用示波器探棒進行更佳測量的秘訣。
第 7 課 - 同學們的提問
示波器設計師 Mike Lujan 解答了學員們關於示波器前端設計的問題。這些問題涵蓋了多個主題,包括頻寬、上升時間、探棒選擇和雜訊。
型錄
工程基礎示波器。
有時候,工作是讓設計運作得更好;有時候,則只是讓它能運作。無論您面臨什麼挑戰,頻率從 50 MHz 到 6 GHz 的 Keysight InfiniiVision 示波器都能為您提供協助。無論您是一天、一週還是一個月使用一次示波器,InfiniiVision 示波器隨時準備激發您更快速的洞察力。Keysight 的技術將自動化測量與隨手可得的專業知識觸手可及。
高效能數位產品
現今的企業和消費性產品正在推動對更快處理速度和更低功耗的需求,並將您的設計裕度推向極限。消費性技術、通訊基礎設施、資料中心、純科學、電子戰和量子運算正在推動量測極限。
硬體
E7515B UXM 5G 無線測試平台
Keysight E7515B UXM 5G 無線測試平台同時支援 5G NR 和 LTE 測試。
如何評估高速乙太網路鏈路的FEC效能
在突發性乙太網路流量存在情況下,表徵前向錯誤校正(FEC)的性能表現
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?