Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このブートキャンプでは、オシロスコープ設計者のMike Lujanがオシロスコープのフロントエンド設計の基本を解説します。基礎概念から実際のトレードオフまで、オシロスコープのコンポーネントがどのように機能し、設計上の選択が測定にどのような影響を与えるかについての理解を深めることができます。
学び:
このブートキャンプは、オシロスコープの設計と測定技術に関する理解を深めたい電気、RF、およびテストエンジニアに最適です。
第1回 - オシロスコープとは?
エンジニアにとって不可欠なツールであるオシロスコープを紹介します。ブロック図、動作原理、利用可能なオシロスコープの種類など、オシロスコープの基礎を取り上げます。また、オシロスコープのフロントエンド設計の重要性と、それが測定に与える影響についても解説します。
第2課 - ハードウェアのレイアウト
オシロスコープのフロントエンド設計におけるハードウェアレイアウトの重要性について議論します。信号完全性、ノイズ、消費電力などのハードウェアレイアウトに影響を与える要因を網羅しています。さらに、オシロスコープで使用されるさまざまなタイプのハードウェアレイアウトについても説明します。
第3課 - アッテネーターとプリアンプ
アッテネータとプリアンプの基本(動作原理やオシロスコープでの使用方法など)を網羅しています。また、アッテネータとプリアンプの選択におけるトレードオフ、および用途に適したアッテネータ・プリアンプの選択方法についても説明します。
第4回 - フィルタ、インピーダンス、およびコンパレータ
フィルターは信号から不要なノイズを除去するために使用され、インピーダンスはオシロスコープが測定対象の回路に負荷をかけないようにし、コンパレータは特定のイベントでオシロスコープをトリガするために使用されます。
第5課 - 取得ボードとADC
このレッスンでは、オシロスコープで使用されるアクイジションボードとADCについて解説します。ブロック図、動作原理、利用可能なADCの種類など、アクイジションボードの基礎を取り上げます。また、オシロスコープ測定におけるアクイジションボードとADCの性能の重要性についても議論します。
第6課 - プローブ技術の概要
オシロスコープの専門家であるMike Lujanが講師を務め、プローブ技術の明確で簡潔な概要を提供します。プローブ設計に関わるさまざまなトレードオフと、用途に適したプローブの選択方法について解説します。また、オシロスコーププローブを使用してより精度の高い測定を行うためのヒントも提供します。
第7課 - クラスメートからの質問
オシロスコープの設計者であるMike Lujanが、オシロスコープのフロントエンド設計に関するクラスメートからの質問に答えます。質問は、帯域幅、立ち上がり時間、プローブの選択、ノイズなど、多岐にわたるトピックをカバーしています。
カタログ
エンジニアリングの必需品:オシロスコープ
オシロスコープの仕事は、設計をより良くすることもあれば、ただ機能すればよいこともあります。Keysight InfiniiVisionオシロスコープは、50 MHz~6 GHzのモデルを取り揃えています。InfiniiVisionオシロスコープは、1日1回でも、週1回でも、月1回でも使用できます。キーサイトのテクノロジーは、自動測定とアクセス可能な専門知識をお客様の指先にお届けします。
高性能デジタル製品
今日のエンタープライズ製品およびコンシューマ製品は、低消費電力での高速処理の必要性を高め、設計マージンを極限まで追い込んでいます。コンシューマテクノロジー、通信インフラ、データセンター、純粋科学、電子戦、量子コンピューティングが、測定限界を押し上げています。
ハードウェア
E7515B UXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム
キーサイト E7515B UXM 5G無線テストプラットフォームは、5GNew Radio(NR)およびLTEテストを1台のコンパクトなユニットで対応します。
高速デジタル リンクにおけるFEC性能の評価方法
バースト性のあるイーサネットトラフィックが存在する場合におけるFEC性能の特性評価
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?