Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
與 Keysight 工程師一起深入探討使用示波器進行抖動分析,以培養您的技能。本訓練營將透過實作示範和逐步指導,引導您學習抖動特性分析的基礎知識和進階技術,讓您今天就能在實驗室中應用。完成本課程後,您將能夠精確測量、分析和解讀高速數位訊號中的抖動效應,以提升您的系統效能。
學習:
本訓練營非常適合訊號完整性工程師、設計驗證工程師,以及任何希望深入了解如何使用 Keysight 示波器進行抖動特性分析和緩解的人員。
第 1 課 - 使用示波器進行抖動分析
介紹抖動的概念以及如何使用示波器進行分析。示波器可用於透過擷取訊號並分析訊號邊緣的時序來測量抖動。
第 2 課 - 幫助您更清楚觀察抖動的工具
了解如何使用這些工具來測量和分析抖動,您也將了解數位訊號中可能發生的不同類型抖動。課程結束時,您將能夠使用正確的工具來了解訊號中的抖動,並採取步驟將其對系統效能的影響降到最低。
傳單
InfiniiVision Jitter Better-Best 套裝組合
Keysight Technologies 提供兩個 InfiniiVision X 系列示波器同捆包,用於高速抖動分析:高速 / 抖動升級同捆包 (High-Speed / Jitter Better Bundle) 與高速 / 抖動頂級同捆包 (High-Speed / Jitter Best Bundle)。以同捆包形式購買這兩款產品均可享有定價 25% 的折扣,且皆包含四通道示波器、雙通道函數/任意波形產生器、差動主動探棒以及終極同捆軟體選項。
第 3 課 — 總抖動 (TJ) 的組成部分
討論構成總抖動 (TJ) 的不同元件。TJ 是數位訊號中發生的總時序變異量,由兩個主要元件組成:隨機抖動 (RJ) 和週期性抖動 (PJ)。
第 4 課 — 無界隨機抖動 (RJ)
了解 RJ 的成因以及如何使用示波器進行測量。您也將學習如何使用示波器的抖動分析工具來特性化 RJ 並識別其來源。
第 5 課 - 週期性抖動 (PJ)
週期性抖動 (PJ) 是一種當資料位元的時序具有週期性時發生的抖動。了解如何識別 PJ 的來源以及如何將其影響降至最低。
第 6 課 - 實作時間!在示波器上觀察邊緣到邊緣抖動
示範如何使用示波器測量真實訊號上的抖動。本課程使用具備嵌入式時脈的序列資料訊號,並展示如何使用示波器的抖動分析工具來識別和特性化訊號中存在的不同類型抖動。
第 7 課 - 分析串列資料抖動:軟體時鐘恢復與抖動圖
學習如何使用示波器分析序列資料抖動。您將了解如何使用示波器的抖動分析工具來測量和視覺化抖動,以及如何利用此資訊來識別抖動的來源。
應用說明
抖動基礎:來源、類型和特性
正如本應用指南所解釋的,了解抖動的類型、其元件特性以及測量觀測點,有助於工程師找出成因並減輕其對電路和產品的影響。
第 8 課 - 占空比失真
工作週期失真 (DCD) 是一種抖動,當資料位元的寬度偏離其理想值時就會發生。這可能由許多因素引起,例如時脈訊號中的時序錯誤、雜訊或資料訊號本身的變異。DCD 會降低資料傳輸的準確性,進而降低數位系統的效能。在本課程中,您將學習如何使用示波器測量 DCD。您也將學習如何識別 DCD 的來源以及如何將其影響降至最低。
第 9 課 — 符號間干擾
符號間干擾 (ISI) 是一種抖動,當相鄰資料位元的邊緣重疊時就會發生。這可能會導致資料傳輸錯誤,因為接收器可能無法區分這兩個位元。在本課程中,您將學習如何使用示波器測量 ISI。您也將學習如何識別 ISI 的來源以及如何將其影響降至最低。
透過即時抖動分析尋找抖動來源。
隨著資料傳輸速率增加,抖動的影響變得至關重要,且抖動預算也變得更為嚴格。即時示波器和位元錯誤率測試儀 (BERT) 等儀器經過最佳化,可用於判定高速數位系統中的總抖動量與最差情況眼圖開口,並可用於根據產業標準進行一致性測試。
第 10 課 - 實作時間!在示波器上分析串列資料的抖動
觀看展示如何使用示波器抖動分析工具來測量和特性化序列資料訊號中抖動的示範。該示範涵蓋為抖動分析設定示波器、使用示波器的抖動分析工具測量抖動、識別抖動來源,以及將抖動的影響降至最低。
第 11 課 - 結合分離技術的高階抖動分析
了解可用於分離不同抖動來源的先進抖動分析技術。您也將學習如何使用這些技術來找出抖動問題的根本原因,並制定解決方案以改善數位系統的效能。
通道操作餘裕 (COM) 快速入門
一本針對高速序列通訊鏈路設計人員的實用現場指南。
第 12 課 - 使用示波器進行抖動分析
複習您在本課程中學到的核心概念與技術。您也將了解可用於抖動分析的不同類型示波器。
硬體
HD302MSO InfiniiVision 示波器:2 個類比通道
HD302MSO 示波器提供 14 位元 ADC、2 個類比通道、100 Mpts 記憶體、1,300,000 wfms/秒更新速率,以及 10.1 吋電容式觸控螢幕。
如何測試 USB4 傳輸器的合規性
使用即時示波器擷取並分析傳輸模式
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?