Choose a country or area to see content specific to your location
GSS7000 全球導航衛星系統 (GNSS) 模擬器採用嵌入式控制器與精巧設計,其專用軟體定義無線電 (SDR) 架構兼具強大功能與節省空間的效率,適用於您的實驗室。其強大且彈性的模擬控制軟體,可為各種複雜度的測試提供直覺的場景配置與執行;透過模組化設計,使用者可隨時隨地客製化與升級,讓您能主動因應不斷演進的威脅與日益增長的需求。
GSS7000 提供三種軟體等級供您選擇,讓您能夠在預算要求與對情境、訊號、資料記錄等方面的控制需求之間取得平衡。
無論是針對複雜的干擾和欺騙攻擊進行測試,還是驗證系統是否符合無線電設備指令 (RED),GSS7000 都能為您的 PNT 啟用系統提供全面的穩固性測試。
為硬體迴路 (HIL) 配置提供穩固、低延遲的定位、導航和授時 (PNT) 輸入。彈性操作以及與 HIL 平台的隨插即用互通性,可實現先進的多感測器整合。
Keysight GSS7000 憑藉數十年來的測試專業知識和卓越表現,確保您能以最高的一致性和最真實的程度進行測試。
Modular design
Up to 4 SDR cards; Up to 2RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
透過 PNT7000A GSS7000 GNSS 模擬器,您將獲得多頻率、多 GNSS 模擬功能,能更快地提供可靠的結果。
透過 PNT7000A GSS7000 GNSS 模擬器,您將獲得多頻率、多 GNSS 模擬功能,能更快地提供可靠的結果。
GSS7000 多 GNSS、多頻模擬器可從單一測試情境產生同步且一致的 GPS、GLONASS、北斗、Galileo、QZSS、NavIC (IRNSS) 和 SBAS 訊號,最多可達 256 個通道。
模擬控制
干擾與欺騙
硬體迴路整合
測試執行
以下資源將協助您探索 GSS7000 的功能和配置。
型錄
型錄
產品規格手冊
產品規格手冊
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
GSS7000 在所有測試條件下均符合所有性能規格。性能規格已通過外部驗證。
可產生多達 256 個並行訊號,並能模擬多種參數,例如:
內建干擾產生功能:
GSS7000 能夠模擬真實世界的欺騙測試案例,例如:
GSS7000 提供三種等級的軟體,皆以 Keysight 的定位應用引擎為基礎,可滿足所有測試需求和預算:SimGEN、SimREPLAYplus 和 SimTEST。