Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O hardware do emulador PNT Expert utiliza a plataforma GSS7000 da Keysight (anteriormente Spirent).
Com seu controlador embutido e design compacto, a arquitetura dedicada de rádio definido por software (SDR) do Simulador de Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) GSS7000 combina potência e eficiência no uso do espaço para seus laboratórios. Seu software de controle de simulação, potente e flexível, oferece configuração e execução intuitivas de cenários para todos os níveis de complexidade de teste; e, graças ao seu design modular, os usuários podem personalizar e atualizar a qualquer momento e em qualquer lugar, permitindo uma abordagem proativa diante de ameaças em constante evolução e expectativas cada vez maiores.
O GSS7000 permite que você escolha entre três níveis de software, possibilitando equilibrar as restrições orçamentárias com o controle necessário sobre cenários, sinais, registro de dados e muito mais.
Seja para testar a resistência a ataques complexos de interferência e falsificação, seja para certificar a conformidade de sistemas com a Diretiva de Equipamentos de Rádio (RED), o GSS7000 permite a realização de testes abrangentes de robustez para seus sistemas com capacidade de PNT.
Obtenha entradas robustas e de baixa latência para posicionamento, navegação e sincronização (PNT) em configurações de hardware-in-the-loop (HIL). A operação flexível e a interoperabilidade do tipo “plug-and-play” com plataformas HIL permitem uma integração avançada de múltiplos sensores.
O Keysight GSS7000 se baseia em décadas de experiência e excelência em testes para garantir que você possa realizar testes com o mais alto nível de consistência e o maior grau de realismo.
Modular esign
Up to 4 SDR cards; Up to 2RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
Com o simulador GNSS PNT7000A GSS7000, obtenha uma simulação multifrequência e multissistema GNSS que oferece resultados confiáveis com maior rapidez.
Com o simulador GNSS PNT7000A GSS7000, obtenha uma simulação multifrequência e multissistema GNSS que oferece resultados confiáveis com maior rapidez.
PNT7000A
Com o simulador GNSS PNT7000A GSS7000, obtenha uma simulação multifrequência e multissistema GNSS que oferece resultados confiáveis com maior rapidez.
O simulador multifrequência e multissistema GSS7000 gera sinais simultâneos e coerentes de GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC (IRNSS) e SBAS a partir de um único cenário de teste com até 256 canais.
Controle de simulação
Interferência e falsificação
Integração hardware-in-the-loop
Execução de testes
Os recursos abaixo vão ajudá-lo a explorar os recursos e as configurações do GSS7000.
Folheto
Folheto
Folha de dados
Folha de dados
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O GSS7000 atende a todas as especificações de desempenho em todas as condições de teste. As especificações de desempenho são verificadas por terceiros.
Gere até 256 sinais simultâneos, com capacidade para modelar uma ampla gama de parâmetros, tais como:
Recurso integrado de geração de interferência:
O GSS7000 é capaz de simular casos de teste de spoofing do mundo real, tais como:
O GSS7000 oferece três níveis de software desenvolvidos com base no mecanismo de aplicativos de posicionamento da Keysight para atender a todos os níveis de necessidade de teste e a todos os orçamentos: SimGEN, SimREPLAYplus e SimTEST.