Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
GSS7000 글로벌 위성 항법 시스템(GNSS) 시뮬레이터는 임베디드 컨트롤러와 컴팩트한 설계, 전용 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 아키텍처를 통해 실험실에 전력 및 공간 절약 효율성을 제공합니다. 강력하고 유연한 시뮬레이션 제어 소프트웨어는 모든 수준의 테스트 복잡성에 대해 직관적인 시나리오 구성 및 실행을 제공하며, 모듈형 설계로 사용자는 언제 어디서든 맞춤 설정 및 업그레이드할 수 있어 진화하는 위협과 증가하는 기대치에 대한 사전 예방적 접근 방식을 가능하게 합니다.
GSS7000은 세 가지 수준의 소프트웨어 중에서 선택할 수 있도록 하여 예산 요구 사항과 시나리오, 신호, 데이터 로깅 등에 필요한 제어 간의 균형을 맞출 수 있도록 합니다.
복잡한 재밍 및 스푸핑 공격에 대한 테스트를 수행하거나 무선 장비 지침(RED) 준수를 위한 시스템을 검증할 때, GSS7000은 PNT 지원 시스템에 대한 포괄적인 견고성 테스트를 가능하게 합니다.
하드웨어 인 더 루프(HIL) 구성에 필요한 견고하고 지연 시간이 짧은 위치, 항법 및 타이밍(PNT) 입력을 확보하십시오. 유연한 작동과 HIL 플랫폼과의 플러그 앤 플레이 상호 운용성은 고급 다중 센서 통합을 가능하게 합니다.
키사이트 GSS7000은 수십 년간 축적된 테스트 전문 지식과 우수성을 바탕으로 최고 수준의 일관성과 가장 높은 현실성을 갖춘 테스트를 보장합니다.
Modular design
Up to 4 SDR cards; Up to 2RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
PNT7000A GSS7000 GNSS 시뮬레이터를 사용하면, 더 빠르게 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 다중 주파수, 다중 GNSS 시뮬레이션 기능을 활용할 수 있습니다.
PNT7000A GSS7000 GNSS 시뮬레이터를 사용하면, 더 빠르게 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 다중 주파수, 다중 GNSS 시뮬레이션 기능을 활용할 수 있습니다.
GSS7000 다중 GNSS, 다중 주파수 시뮬레이터는 최대 256개 채널을 갖춘 단일 테스트 시나리오에서 동시 코히어런트 GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC(IRNSS) 및 SBAS 신호를 생성합니다.
시뮬레이션 제어
간섭 및 스푸핑
하드웨어 인 더 루프 통합
테스트 실행
아래 리소스는 GSS7000의 기능 및 구성을 탐색하는 데 도움이 될 것입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
GSS7000은 모든 테스트 조건에서 모든 성능 사양을 충족합니다. 성능 사양은 외부에서 검증됩니다.
다음과 같은 광범위한 파라미터를 모델링할 수 있는 기능으로 최대 256개의 동시 신호를 생성합니다.
임베디드 간섭 생성 기능:
GSS7000은 다음과 같은 실제 스푸핑 테스트 사례를 시뮬레이션할 수 있습니다.
GSS7000은 모든 테스트 요구 사항과 예산을 충족하기 위해 키사이트의 포지셔닝 애플리케이션 엔진을 기반으로 구축된 세 가지 수준의 소프트웨어(SimGEN, SimREPLAYplus, SimTEST)를 제공합니다.