如何測量射頻系統中的相位噪聲

Pro 訊號分析儀
+ 旗艦型訊號分析儀

高準確度量測相位雜訊

相位雜訊是射頻和微波設計中的關鍵性能參數,因為它直接影響訊號純度、頻譜效率和整體系統性能。過多的相位雜訊會降低調變準確度、增加位元錯誤率,並降低系統從雜訊中分離所需訊號的能力,最終限制雷達、衛星通訊和先進無線網路等嚴苛應用中的性能。由於這些影響會影響從連結可靠性到偵測準確度的一切,因此工程師必須在廣泛的偏移頻率範圍內表徵相位雜訊,以全面了解振盪器和頻率合成器在實際操作條件下的行為。

精確且可重複的量測方法可協助工程師識別主要的雜訊來源、評估設計權衡、最佳化振盪器架構,並根據嚴格的系統要求驗證性能。透過利用高效能訊號分析儀並應用最佳實踐量測技術,團隊可以提高靈敏度、減少不確定性,並在開發和驗證工作流程中產生一致的結果。這使工程師能夠更好地將量測性能與設計預期相關聯,更有效地排除雜訊相關問題,並在射頻和微波系統最佳化期間做出更明智的決策。

高精度相位噪聲測量解決方案

相位雜訊測試要求工程師在廣泛的偏移頻率範圍內量測相對於載波的雜訊功率,以便他們能夠全面評估振盪器和頻率合成器的性能。具有低儀器雜訊和高動態範圍的量測設定對於精確表徵近端和遠端相位雜訊、識別性能限制以及驗證嚴苛射頻和微波應用中的訊號純度至關重要。Keysight 旗艦桌上型訊號分析儀透過提供在開發和驗證環境中進行精確相位雜訊分析所需的靈敏度和動態範圍,支援此工作流程。當與最佳實踐量測技術結合使用時,它有助於減少不確定性、提高可重複性並產生更一致的結果,使工程師能夠更有效地排除雜訊相關問題,並為高效能射頻系統做出更明智的設計決策。

觀看相位雜訊量測測試解決方案展示

探索高精準度相位雜訊量測解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找合適的解決方案嗎?