RFシステムにおける位相ノイズの測定方法

プロ・シグナル・アナライザー
+ Pro シグナル・アナライザ

高精度な位相ノイズ測定

位相ノイズは、RFおよびマイクロ波設計において重要な性能パラメータであり、信号純度、スペクトル効率、およびシステム全体の性能に直接影響を与えます。過剰な位相ノイズは、変調精度を低下させ、ビットエラーレートを増加させ、システムが目的の信号をノイズから分離する能力を低下させるため、レーダー、衛星通信、高度なワイヤレスネットワークなどの要求の厳しいアプリケーションでの性能を最終的に制限します。これらの影響は、リンクの信頼性から検出精度まであらゆるものに影響を及ぼす可能性があるため、エンジニアは実際の動作条件下での発振器およびシンセサイザの動作を完全に理解するために、広範囲のオフセット周波数にわたって位相ノイズを特性評価する必要があります。

高精度で再現性のある測定アプローチは、エンジニアが主要なノイズ要因を特定し、設計上のトレードオフを評価し、発振器アーキテクチャを最適化し、厳格なシステム要件に対して性能を検証するのに役立ちます。高性能シグナル・アナライザを活用し、ベストプラクティス測定技術を適用することで、チームは感度を向上させ、不確かさを低減し、開発および検証ワークフロー全体で一貫した結果を生成できます。これにより、エンジニアは測定された性能を設計上の期待値とより適切に相関させ、ノイズ関連の問題をより効率的にトラブルシューティングし、RFおよびマイクロ波システムの最適化中に、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。

高精度位相ノイズ測定ソリューション

位相ノイズ測定では、エンジニアは発振器およびシンセサイザの性能を完全に評価するために、広範囲のオフセット周波数にわたってキャリアに対するノイズ電力を測定する必要があります。低機器ノイズと高ダイナミックレンジを備えた測定セットアップは、要求の厳しいRFおよびマイクロ波アプリケーションにおいて、近傍および遠方位相ノイズの両方を正確に特性評価し、性能制限を特定し、信号純度を検証するために不可欠です。キーサイト Pro ベンチトップ シグナル・アナライザは、開発および検証環境全体で高精度な位相ノイズ解析に必要な感度とダイナミックレンジを提供することで、このワークフローをサポートします。ベストプラクティス測定技術と組み合わせることで、不確かさを低減し、再現性を向上させ、より一貫した結果を生成するのに役立ち、エンジニアが高性能RFシステム向けにノイズ関連の問題をより効率的にトラブルシューティングし、より情報に基づいた設計上の意思決定を行うことを可能にします。

位相雑音測定テストソリューションのデモを見る

高精度位相ノイズ測定ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

適切なソリューションを見つけるお手伝いが必要ですか?