Wie man Phasenrauschen in HF-Systemen misst

Pro Signal Analyzer
+ Pro Signal Analyzer

Phasenrauschen mit hoher Genauigkeit messen

Phasenrauschen ist ein kritischer Leistungsparameter in HF- und Mikrowellensystemen, da es die Signalreinheit, die spektrale Effizienz und die Gesamtleistung des Systems direkt beeinflusst. Zu hohes Phasenrauschen kann die Modulationsgenauigkeit verschlechtern, die Bitfehlerrate erhöhen und die Fähigkeit von Systemen, Nutzsignale vom Rauschen zu trennen, verringern. Dies begrenzt letztendlich die Leistung in anspruchsvollen Anwendungen wie Radar, Satellitenkommunikation und modernen drahtlosen Netzwerken. Da diese Effekte alles von der Verbindungszuverlässigkeit bis zur Detektionsgenauigkeit beeinflussen können, müssen Ingenieure das Phasenrauschen über einen weiten Bereich von Offsetfrequenzen charakterisieren, um ein umfassendes Verständnis des Verhaltens von Oszillatoren und Synthesizern unter realen Betriebsbedingungen zu erlangen.

Ein präzises und reproduzierbares Messverfahren unterstützt Ingenieure dabei, die Hauptursachen von Störungen zu identifizieren, Design-Kompromisse abzuwägen, Oszillatorarchitekturen zu optimieren und die Leistung anhand strenger Systemanforderungen zu validieren. Durch den Einsatz leistungsstarker Signalanalysatoren und bewährter Messtechniken können Teams die Empfindlichkeit verbessern, Unsicherheiten reduzieren und konsistente Ergebnisse über Entwicklungs- und Validierungsprozesse hinweg erzielen. Dies ermöglicht es Ingenieuren, die gemessene Leistung besser mit den Designvorgaben zu korrelieren, störungsbedingte Probleme effizienter zu beheben und fundiertere Entscheidungen bei der Optimierung von HF- und Mikrowellensystemen zu treffen.

Lösung zur hochpräzisen Phasenrauschmessung

Phasenrauschmessungen erfordern von Ingenieuren die Messung der Rauschleistung relativ zum Träger über einen weiten Frequenzbereich, um die Leistung von Oszillatoren und Synthesizern umfassend zu bewerten. Ein Messaufbau mit geringem Instrumentenrauschen und hohem Dynamikbereich ist unerlässlich, um sowohl Nah- als auch Fernphasenrauschen präzise zu charakterisieren, Leistungsgrenzen zu identifizieren und die Signalreinheit in anspruchsvollen HF- und Mikrowellenanwendungen zu überprüfen. Der Keysight Pro Benchtop Signal Analyzer unterstützt diesen Workflow durch die erforderliche Empfindlichkeit und den Dynamikbereich für präzise Phasenrauschanalysen in Entwicklungs- und Validierungsumgebungen. In Kombination mit bewährten Messverfahren trägt er dazu bei, Unsicherheiten zu reduzieren, die Wiederholbarkeit zu verbessern und konsistentere Ergebnisse zu erzielen. So können Ingenieure rauschbedingte Probleme effizienter beheben und fundiertere Designentscheidungen für Hochleistungs-HF-Systeme treffen.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung zur Phasenrauschmessung

Blockdiagramm der Testlösung zur Phasenrauschmessung

Produkte für hochgenaue Phasenrauschmesslösungen entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?