Como medir o ruído de fase em sistemas de RF

Analisador de Sinais Profissional
+ Analisador de Sinais Profissional

Medir o ruído de fase com alta precisão

O ruído de fase é um parâmetro de desempenho crítico em projetos de RF e micro-ondas, pois afeta diretamente a pureza do sinal, a eficiência espectral e o desempenho geral do sistema. O ruído de fase excessivo pode prejudicar a precisão da modulação, aumentar as taxas de erro de bits e reduzir a capacidade dos sistemas de separar os sinais desejados do ruído, limitando, em última instância, o desempenho em aplicações exigentes, como radares, comunicações via satélite e redes sem fio avançadas. Como esses efeitos podem influenciar tudo, desde a confiabilidade do link até a precisão da detecção, os engenheiros devem caracterizar o ruído de fase em uma ampla faixa de frequências de desvio para obter uma compreensão completa do comportamento do oscilador e do sintetizador em condições reais de operação.

Uma abordagem de medição precisa e repetível ajuda os engenheiros a identificar as principais fontes de ruído, avaliar as compensações de projeto, otimizar arquiteturas de osciladores e validar o desempenho em relação a requisitos rigorosos do sistema. Ao utilizar analisadores de sinal de alto desempenho e aplicar técnicas de medição baseadas nas melhores práticas, as equipes podem melhorar a sensibilidade, reduzir a incerteza e gerar resultados consistentes em todos os fluxos de trabalho de desenvolvimento e validação. Isso permite que os engenheiros correlacionem melhor o desempenho medido com as expectativas de projeto, resolvam problemas relacionados ao ruído com mais eficiência e tomem decisões mais informadas durante a otimização de sistemas de RF e micro-ondas.

Solução para medição de ruído de fase de alta precisão

Os testes de ruído de fase exigem que os engenheiros meçam a potência do ruído em relação à portadora em uma ampla faixa de frequências de desvio, para que possam avaliar completamente o desempenho do oscilador e do sintetizador. Uma configuração de medição com baixo ruído do instrumento e alta faixa dinâmica é essencial para caracterizar com precisão tanto o ruído de fase próximo quanto o distante, identificando limitações de desempenho e verificando a pureza do sinal em aplicações exigentes de RF e micro-ondas. O Analisador de Sinais de Bancada Keysight Pro oferece suporte a esse fluxo de trabalho, fornecendo a sensibilidade e a faixa dinâmica necessárias para uma análise precisa do ruído de fase em ambientes de desenvolvimento e validação. Quando combinado com técnicas de medição baseadas nas melhores práticas, ele ajuda a reduzir a incerteza, melhorar a repetibilidade e gerar resultados mais consistentes, permitindo que os engenheiros solucionem problemas relacionados ao ruído com mais eficiência e tomem decisões de projeto mais bem informadas para sistemas de RF de alto desempenho.

Assista à demonstração da solução de teste para medição de ruído de fase

Conheça os produtos para soluções de medição de ruído de fase de alta precisão

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?