UWBデバイスの到来角をテストする方法

シグナル・アナライザ
+ Signal Analyzer

精密な時間測定を使用したUWBデバイスの検証

超広帯域(UWB)デバイスの検証には、広帯域信号を生成および解析して、その送受信能力を確認する必要があります。信号の到来角(AoA)を正確に計算することで、高精度な測位に依存するアプリケーションが適切に機能することを保証します。AoA測定は、被試験デバイス(DUT)が信号源の正しい方向を報告していることを検証します。ターゲットノードの位置に関連して、各角度はアレイアンテナへの信号到達の時間差に変換されます。

UWBデバイスの高レート・パルス周波数のAoAを検証するためには、エンジニアは高精度遅延線を採用して、テスト・チャネルの1つにおける伝搬遅延をシミュレートする必要があります。AoA測定は、RF接続のソリューション 、OTA テストチャンバーが必要なover-the-air OTA)テスト環境のいずれかを使って行うことができます。テストシステムには、ベクトルトランシーバーと信号生成 および解析 ソフトウェアが必要です。

UWB AoAテストソリューション

UWBデバイスの検証には、PHY RF性能、AoA、フライトタイムなどの測定が必要です。AoA測定は、正確な位置決めを確実にするために、DUTが位相差に基づいて信号の角度を正しく測定していることを検証します。Keysightの自動ソリューションは 、M9415A VXT PXIベクトルトランシーバー、PathWave ベクトル信号解析、Xシリーズ測定アプリケーション、PathWave 信号生成ソフトから構成されています。このソリューションは 、設計エンジニアは、周波数、時間、振幅ドメインの解析、アンテナ特性評価 、システムレベルのテストなど、さまざまなUWB測定を実行できます。ソリューション に、汎用のVXTトランシーバ・プラットフォームを使用してAoAをマッピングする高度なOTA アプローチを採用しています。

UWB AoAテストのデモをご覧ください

当社のUWB AoAテストソリューションの製品を探る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?