広帯域送信機の直線性特性を評価する方法

ベクトルトランシーバー
+ ベクトル・トランシーバー

広帯域の線形性と歪みの特性評価

広帯域トランスミッタの設計では、パワーアンプやRFチェーンが非線形動作に近づくため、帯域幅や出力電力が増加するにつれて信号品質を維持することが難しくなります。マルチバンド・ベクトル・トランシーバー・ソリューションは、再現性の高い広帯域RF測定を提供し、開発、検証、製造の各段階における歪みの特性評価、エラー・ベクター・マグニチュード(EVM)、隣接チャネル漏洩電力比(ACLR)、およびスペクトルの再成長の評価を可能にします。

PXI(PCI eXtensions for Instrumentation)ベースのコンパクトなアーキテクチャは、シグナリングなしの周波数範囲1(FR1)および高中間周波数(IF)測定を、最大1.2 GHzの帯域幅とタイミング同期したMIMO(マルチ入力マルチ出力)を備えた2チャネルまたは4チャネル構成でサポートします。エンジニアは、出力電力のスイープ、線形動作範囲の特定、圧縮近傍の歪みの観察、および広帯域条件下でのパフォーマンスの検証を行うことができます。

広帯域直線性特性評価ソリューション

マルチバンド・ベクトル・トランシーバー・ソリューションは、信頼性の高いRF検証に向けた、コンパクトで拡張性の高いMIMOテストアプローチにより、広帯域トランスミッタの線形性および歪みの特性評価をサポートします。EVM、ACLR、およびスペクトルの再成長などの歪み関連の挙動に焦点を当てることで、エンジニアは電力レベルや帯域幅の条件によってトランスミッタのパフォーマンスがどのように変化するかを評価できます。共通のソフトウェア環境により、開発からシステム検証までの相関関係を効率化できるほか、柔軟なマルチチャネルアーキテクチャにより、複雑な無線設計の効率的な特性評価がサポートされます。このアプローチにより、チームはトラブルシューティングの加速、測定結果の信頼性の向上、およびリリース前の広帯域トランスミッタパフォーマンスの検証に必要な労力の削減を実現できます。

広帯域線形性特性評価ソリューションのブロック図を見る

広帯域送信機の直線性特性評価方法(ブロック図)

広帯域線形性特性評価ソリューション向けの製品を探索する

リソースのご紹介

広帯域線形性特性評価に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?