Charakterisierung der Linearität eines Breitbandsenders

Vektor-Transceiver
+ Vektor-Transceiver

Charakterisierung der Breitbandlinearität und -verzerrung

Breitbandsender treiben Leistungsverstärker und HF-Ketten in den nichtlinearen Bereich, wodurch die Signalqualität bei steigender Bandbreite und Ausgangsleistung schwieriger zu erhalten ist. Multiband-Vektor-Transceiver ermöglichen reproduzierbare Breitband-HF-Messungen zur Charakterisierung von Verzerrungen, zur Bewertung der Fehlervektormagnitude (EVM), des Nachbarkanal-Leckageverhältnisses (ACLR) und des spektralen Wiederanwachsens während Entwicklung, Validierung und Fertigung.

Eine kompakte Architektur auf Basis von PCI-Erweiterungen für Instrumentierung (PXI) unterstützt Messungen im nicht-signalgebenden Frequenzbereich 1 (FR1) und im hohen Zwischenfrequenzbereich (ZF) in Zwei- oder Vierkanalkonfigurationen mit bis zu 1,2 GHz Bandbreite und zeitgesteuertem MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Ingenieure können die Ausgangsleistung variieren, den linearen Betriebsbereich ermitteln, Verzerrungen im Kompressionsbereich beobachten und die Leistung unter Breitbandbedingungen überprüfen.

Lösung zur Charakterisierung der Breitbandlinearität

Multiband-Vektor-Transceiver-Lösungen unterstützen die Charakterisierung der Linearität und Verzerrung von Breitbandsendern mit einem kompakten, skalierbaren MIMO-Testansatz für eine zuverlässige HF-Validierung. Durch die Fokussierung auf EVM, ACLR und verzerrungsbedingte Eigenschaften wie spektrales Wiederanwachsen können Ingenieure die Leistungsänderungen des Senders in Abhängigkeit von Leistungspegeln und Bandbreitenbedingungen bewerten. Eine einheitliche Softwareumgebung vereinfacht die Korrelation von der Entwicklung bis zur Systemvalidierung, während eine flexible Mehrkanalarchitektur die effiziente Charakterisierung komplexer Funkdesigns ermöglicht. Dieser Ansatz beschleunigt die Fehlersuche, erhöht das Vertrauen in die Messergebnisse und reduziert den Aufwand für die Validierung der Breitbandsenderleistung vor der Markteinführung.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Charakterisierung der Breitbandlinearität

Blockdiagramm zur Charakterisierung der Linearität eines Breitbandsenders

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Charakterisierung der Breitbandlinearität.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?