광대역 송신기 선형성 특성 분석 방법

벡터 트랜시버
+ 벡터 트랜시버

광대역 선형성 및 왜곡 특성 분석

광대역 송신기 설계는 전력 증폭기와 RF 체인을 비선형 동작에 가깝게 밀어붙이므로, 대역폭과 출력 전력이 증가함에 따라 신호 품질을 유지하기가 더욱 어려워집니다. 다중 대역 벡터 트랜시버 솔루션은 반복 가능한 광대역 RF 측정을 제공하여 개발, 검증, 제조 전반에 걸쳐 왜곡을 특성화하고, 오차 벡터 크기(EVM), 인접 채널 누설비(ACLR), 스펙트럼 재성장을 평가합니다.

계측용 소형 PCI 익스텐션(PXI) 기반 아키텍처는 최대 1.2 GHz 대역폭 및 타이밍이 지정된 다중 입력 다중 출력(MIMO)을 갖춘 2채널 또는 4채널 구성에서 비시그널링 주파수 범위 1(FR1) 및 고중간 주파수(IF) 측정을 지원합니다. 엔지니어는 출력 전력을 스윕하고, 선형 동작 범위를 식별하며, 압축 지점 근처의 왜곡을 관찰하고, 광대역 조건에서 성능을 검증할 수 있습니다.

광대역 선형성 특성 분석 솔루션

다중 대역 벡터 트랜시버 솔루션은 높은 신뢰도의 RF 검증을 위한 콤팩트하고 확장 가능한 MIMO 테스트 접근 방식으로 광대역 송신기 선형성 및 왜곡 특성 분석을 지원합니다. EVM, ACLR, 그리고 스펙트럼 재성장과 같은 왜곡 관련 거동에 초점을 맞춤으로써 엔지니어는 전력 수준 및 대역폭 조건에 따라 송신기 성능이 어떻게 변하는지 평가할 수 있습니다. 공통 소프트웨어 환경은 개발에서 시스템 검증으로의 상관관계 분석을 간소화하는 데 도움을 주며, 유연한 다채널 아키텍처는 복잡한 무선 설계의 효율적인 특성 분석을 지원합니다. 이 접근 방식은 팀이 문제 해결을 가속화하고, 측정 결과에 대한 신뢰성을 높이며, 출시 전에 광대역 송신기 성능을 검증하는 데 필요한 노력을 줄이는 데 도움을 줍니다.

광대역 선형성 특성 분석 솔루션의 블록 다이어그램 보기

광대역 송신기 선형성 특성 분석 방법 블록 다이어그램

광대역 선형성 특성 분석 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

광대역 선형성 특성 분석 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?