Como caracterizar a linearidade de um transmissor de banda larga

Transceptores vetoriais
+ Transceptores vetoriais

Caracterizar a linearidade e a distorção em banda larga

Os projetos de transmissores de banda larga levam os amplificadores de potência e as cadeias de RF cada vez mais perto do funcionamento não linear, tornando mais difícil preservar a qualidade do sinal à medida que a largura de banda e a potência de saída aumentam. As soluções de transceptores vetoriais multibanda fornecem medições de RF de banda larga repetíveis para caracterizar a distorção, avaliar a magnitude do vetor de erro (EVM), a taxa de vazamento para canais adjacentes (ACLR) e o recrescimento espectral ao longo das etapas de desenvolvimento, validação e fabricação.

Uma arquitetura baseada no Compact PCI Extensions for Instrumentation (PXI) oferece suporte a medições na faixa de frequência sem sinalização 1 (FR1) e na frequência intermediária alta (IF) em configurações de dois ou quatro canais, com largura de banda de até 1,2 GHz e MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) temporizado. Os engenheiros podem variar a potência de saída, identificar a faixa de operação linear, observar a distorção próxima à compressão e verificar o desempenho em condições de banda larga.

Solução para caracterização da linearidade em banda larga

As soluções de transceptores vetoriais multibanda oferecem suporte à caracterização da linearidade e da distorção de transmissores de banda larga por meio de uma abordagem de teste MIMO compacta e escalável, garantindo uma validação de RF de alta confiabilidade. Ao se concentrarem no EVM, no ACLR e no comportamento relacionado à distorção — como o recrescimento espectral —, os engenheiros podem avaliar como o desempenho do transmissor varia em diferentes níveis de potência e condições de largura de banda. Um ambiente de software comum ajuda a otimizar a correlação desde o desenvolvimento até a validação do sistema, enquanto a arquitetura multicanal flexível permite a caracterização eficiente de projetos complexos de rádio. Essa abordagem ajuda as equipes a acelerar a resolução de problemas, aumentar a confiança nos resultados das medições e reduzir o esforço necessário para validar o desempenho do transmissor de banda larga antes do lançamento.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização de linearidade em banda larga

Como caracterizar a linearidade de um transmissor de banda larga: diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de linearidade de banda larga Shape

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a caracterização da linearidade em banda larga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?