Como realizar uma busca de interferências de banda larga

Analisador de Sinais Especializado
+ Analisador de Sinais Especializado

Detecção de espúrias de banda larga por meio de varreduras rápidas

A busca de espúrios em banda larga exige a varredura de amplos intervalos de frequência, mantendo-se, ao mesmo tempo, largura de banda de resolução e sensibilidade suficientes para detectar sinais espúrios de baixo nível. A configuração do teste envolve ajustar um analisador de espectro para medições com varredura, selecionar a largura de banda de resolução, a largura de banda de vídeo, os modos de detecção e o tempo de varredura adequados, além de otimizar esses parâmetros para equilibrar a velocidade da medição com a resolução de frequência. Outras considerações incluem a atenuação de entrada, o uso de pré-amplificadores e a otimização do ruído de fundo, a fim de garantir que componentes espúrios fracos permaneçam detectáveis em todo o intervalo.

O processo de medição captura dados espectrais continuamente em toda a faixa de frequência definida e avalia a amplitude do sinal em relação ao nível médio de ruído exibido. A identificação de sinais indesejados é realizada por meio da detecção de picos, funções marcadoras ou linhas de limite automatizadas para isolar emissões indesejadas. Técnicas como varreduras segmentadas, tempo de permanência variável e controle adaptativo de varredura permitem uma aquisição mais rápida, mantendo a precisão da amplitude. Esses métodos permitem uma cobertura eficiente de larguras de banda amplas, preservando a capacidade de distinguir sinais próximos entre si e detectar comportamentos espúrios intermitentes ou de baixo nível.

Solução rápida para busca de espúrias em banda larga

A detecção precisa e eficiente de sinais espúrios em banda larga é fundamental ao varrer amplas faixas de frequência, nas quais sinais espúrios de baixo nível podem ser mascarados pelo ruído ou não serem detectados devido a baixas velocidades de aquisição. O analisador de sinais Keysight N9032B Expert oferece alta faixa dinâmica, baixo nível médio de ruído exibido e recursos de varredura rápida, permitindo a detecção de sinais espúrios fracos em amplas larguras de banda sem comprometer a precisão da medição. O ajuste cuidadoso dos modos de detecção, da atenuação e das configurações de frequência intermediária (IF) garante a fidelidade da amplitude, minimizando ao mesmo tempo o tempo de varredura. O processamento rápido de varredura, as técnicas de varredura segmentada e o controle adaptativo de permanência melhoram a eficiência da medição em regiões de frequência variáveis, enquanto algoritmos avançados de detecção e a análise baseada em marcadores permitem a identificação precisa de espúrias próximas ao piso de ruído.

Veja o diagrama de blocos da solução para busca rápida de espúrias em banda larga

Diagrama de blocos para a realização de busca de espúrias de banda larga

Conheça os produtos da nossa solução de busca rápida de espúrias de banda larga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?