広帯域スパース検索の実施方法

エキスパート・シグナル・アナライザー
+ Expertシグナル・アナライザ

高速スイープを使用した広帯域スプリアスの検出

広帯域スプリアスの探索には、低レベルのスプリアス信号を検出するための十分な分解能帯域幅と感度を維持しながら、広い周波数スパンにわたってスイープする必要があります。テスト・セットアップには、スウェプト測定用のスペクトラム・アナライザの構成、適切な分解能帯域幅、ビデオ帯域幅、検出器モード、スイープ時間の選択が含まれ、測定速度と周波数分解能のバランスをとるためにこれらのパラメータを最適化します。その他の考慮事項として、入力アッテネーション、プリアンプの使用法、ノイズフロアの最適化があり、弱いスプリアス成分がスパン全体で確実に検出可能な状態を維持します。

測定プロセスでは、定義された周波数範囲全体でスペクトルデータを継続的に取り込み、表示平均ノイズレベルに対する信号振幅を評価します。スプリアスの特定は、ピーク検出、マーカー機能、または自動リミット線を使用して不要なエミッションを切り分けます。セグメント化されたスイープ、可変ドウェル時間、適応型スイープ制御などの技術により、振幅精度を維持しながらより高速な取り込みが可能になります。これらの方法により、近接した信号を分解し、間欠的または低レベルのスプリアス動作を検出する能力を維持しながら、広い帯域幅を効率的にカバーできます。

高速広帯域スパー検索ソリューション

正確かつ効率的な広帯域スプリアスの検出は、低レベルのスプリアス信号がノイズにマスクされたり、遅い取り込み速度のために見落とされたりする可能性がある広い周波数範囲をスイープする際に不可欠です。Keysight N9032B Expertシグナル・アナライザは、高ダイナミックレンジ、低表示平均ノイズレベル、高速スイープ機能を提供し、測定精度を犠牲にすることなく、広い帯域幅にわたって弱いスプリアス信号の検出を可能にします。検出器モード、減衰、および中間周波数(IF)設定を慎重に調整することで、スイープ時間を最小限に抑えながら振幅忠実度が確保されます。高速スイープ処理、セグメント化スイープ技術、および適応型ドウェル制御により、さまざまな周波数領域での測定効率が向上し、高度な検出アルゴリズムとマーカーベースの解析により、ノイズフロア付近のスプリアスの正確な特定が可能になります。

高速広帯域スプリアス探索ソリューションのブロック図を見る

広帯域スパー検索の実施方法 ブロック図

高速広帯域スプリアス探索ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?