Wie man eine Breitband-Spursuche durchführt

Expert Signalanalysator
+ Expert Signalanalysator

Breitband-Störsignalerkennung mittels schneller Abtastung

Die Breitband-Störsignalsuche erfordert das Durchlaufen großer Frequenzbereiche bei gleichzeitig ausreichender Auflösung und Empfindlichkeit, um auch schwache Störsignale zu erfassen. Der Testaufbau umfasst die Konfiguration eines Spektrumanalysators für Frequenzdurchläufe, die Auswahl geeigneter Auflösungsbandbreite, Videobandbreite, Detektormodi und Durchlaufzeit sowie die Optimierung dieser Parameter, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Messgeschwindigkeit und Frequenzauflösung zu erzielen. Weitere zu berücksichtigende Faktoren sind die Eingangsdämpfung, der Einsatz eines Vorverstärkers und die Optimierung des Rauschpegels, um sicherzustellen, dass auch schwache Störkomponenten über den gesamten Frequenzbereich detektierbar bleiben.

Das Messverfahren erfasst kontinuierlich Spektraldaten über den definierten Frequenzbereich und wertet die Signalamplitude relativ zum angezeigten mittleren Rauschpegel aus. Störsignale werden mittels Peak-Detektion, Markierungsfunktionen oder automatischer Grenzwertlinien identifiziert, um unerwünschte Emissionen zu isolieren. Techniken wie segmentierte Messungen, variable Verweilzeiten und adaptive Messsteuerung ermöglichen eine schnellere Datenerfassung bei gleichbleibender Amplitudengenauigkeit. Diese Methoden erlauben die effiziente Abdeckung großer Frequenzbänder und gewährleisten gleichzeitig die Auflösung eng beieinander liegender Signale sowie die Erkennung intermittierender oder schwacher Störsignale.

Schnelle Breitband-Spursuchlösung

Eine präzise und effiziente Breitband-Störsignalerkennung ist entscheidend beim Scannen großer Frequenzbereiche, in denen schwache Störsignale durch Rauschen überlagert oder aufgrund langsamer Erfassungsgeschwindigkeiten übersehen werden können. Keysight N9032B Expert Der Signalanalysator bietet einen hohen Dynamikbereich, ein niedriges durchschnittliches Rauschen im Anzeigebereich und schnelle Messgeschwindigkeiten. Dadurch lassen sich schwache Störsignale über große Bandbreiten hinweg detektieren, ohne die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen. Die präzise Einstellung von Detektormodi, Dämpfung und Zwischenfrequenz (ZF) gewährleistet eine hohe Amplitudentreue bei minimaler Messzeit. Schnelle Messverarbeitung, segmentierte Messverfahren und adaptive Verweilzeitsteuerung verbessern die Messeffizienz in verschiedenen Frequenzbereichen, während fortschrittliche Detektionsalgorithmen und markerbasierte Analysen die präzise Identifizierung von Störsignalen nahe dem Rauschpegel ermöglichen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur schnellen Breitband-Spursuche

Blockdiagramm zur Durchführung der Breitband-Störstellensuche

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur schnellen Breitband-Spursuche

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?