Cómo realizar una búsqueda de interferencias de banda ancha

Analizador de Expert
+ Analizador Expert

Detección de espurios de banda ancha mediante barridos rápidos

La búsqueda de señales espurias de banda ancha requiere barrer amplios intervalos de frecuencia, manteniendo al mismo tiempo un ancho de banda de resolución y una sensibilidad suficientes para detectar señales espurias de bajo nivel. La configuración de la prueba consiste en configurar un analizador de espectro para mediciones de barrido, seleccionar el ancho de banda de resolución, el ancho de banda de vídeo, los modos de detector y el tiempo de barrido adecuados, y optimizar estos parámetros para equilibrar la velocidad de medición con la resolución de frecuencia. Otras consideraciones incluyen la atenuación de entrada, el uso de preamplificadores y la optimización del ruido de fondo, con el fin de garantizar que los componentes espurios débiles sigan siendo detectables en todo el intervalo.

El proceso de medición captura datos espectrales de forma continua en todo el rango de frecuencias definido y evalúa la amplitud de la señal en relación con el nivel de ruido medio mostrado. La identificación de señales parásitas se lleva a cabo mediante la detección de picos, funciones marcadoras o líneas límite automatizadas para aislar las emisiones no deseadas. Técnicas como los barridos segmentados, el tiempo de permanencia variable y el control adaptativo del barrido permiten una adquisición más rápida sin perder precisión en la amplitud. Estos métodos permiten cubrir de forma eficaz amplios anchos de banda, al tiempo que se conserva la capacidad de resolver señales muy próximas entre sí y detectar comportamientos espurios intermitentes o de bajo nivel.

Solución rápida para la búsqueda de señales parásitas de banda ancha

La detección precisa y eficiente de señales espurias en banda ancha resulta fundamental al barrer amplios rangos de frecuencia, donde las señales espurias de bajo nivel pueden quedar enmascaradas por el ruido o pasar desapercibidas debido a velocidades de adquisición lentas. El analizador de señales « Expert » N9032B de Keysight ofrece un amplio rango dinámico, un bajo nivel medio de ruido en pantalla y capacidades de barrido rápido, lo que permite detectar señales espurias débiles en amplios anchos de banda sin sacrificar la precisión de la medición. El ajuste minucioso de los modos de detección, la atenuación y los parámetros de frecuencia intermedia (FI) garantiza la fidelidad de la amplitud al tiempo que minimiza el tiempo de barrido. El procesamiento de barrido rápido, las técnicas de barrido segmentado y el control adaptativo de la permanencia mejoran la eficiencia de la medición en distintas regiones de frecuencia, mientras que los algoritmos avanzados de detección y el análisis basado en marcadores permiten identificar con precisión las señales espurias cercanas al umbral de ruido.

Véase el diagrama de bloques de la solución de búsqueda rápida de espurios de banda ancha

Diagrama de bloques de cómo realizar una búsqueda de señales parásitas de banda ancha

Descubre los productos de nuestra solución de búsqueda rápida de espúlas de banda ancha

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?