Y雑音指数 測定方法

シグナル・アナライザ
+ Signal Analyzer

シグナル・アナライザを使用したノイズ指数測定の特性評価

雑音指数を測定するには、レシーバの特性評価と、自己発生ノイズが存在する中で微弱な入力信号を検出する能力の評価が必要です。エンジニアは、信号がシステムまたはデバイスを通過する際の信号対ノイズ比 (SNR) の劣化を測定することでこれを達成します。これにより、信号の伝送中に導入されるノイズの相対量を評価します。この測定プロセスには、ノイズ源、被測定デバイス (DUT)、および雑音指数測定アプリケーションを搭載したシグナルアナライザからなるテストセットアップが必要です。

ノイズ源は既知のノイズ電力レベルを生成し、それを基準としてDUTに供給します。「オン」と「オフ」の2つの状態があります。「オン」の状態では、DUTは通常入力信号で動作し、信号とノイズの両方の測定が行われます。Yファクタはノイズと信号電力の比率を計算します。「オフ」の状態では、システムはDUTをバイパスし、ノイズのみを測定します。アナライザはYファクタを再度計算し、これらのYファクタを比較することでノイズ指数を決定します。

雑音指数 ソリューション

ノイズ指数を決定するために適切なYファクタ測定手法を展開するには、シグナル・アナライザとノイズ源が必要です。キーサイト MXAシグナル・アナライザは、10 Hzから50 GHzの広い周波数範囲と最大160 MHzの解析帯域幅を提供します。シグナル・アナライザにインストール可能なノイズ指数測定アプリケーションを追加することで、ワンボタンでノイズ指数とゲインの測定が可能になります。USB給電スマートノイズ源と組み合わせることで、より多くの自動化によりセットアップ 時間を短縮できます。

ノイズ指数測定のデモを見る

当社のノイズ指数測定ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?