ネットワーク耐障害性のテスト方法

エミュレータ
+ エミュレータ

ミッションクリティカル通信向けネットワークレジリエンスの検証

ミッションクリティカルな通信環境におけるネットワークの回復力を検証するには、サイバー脅威、大量のユーザー負荷、インフラストラクチャの課題を含む現実世界のシナリオをエミュレートする必要があります。テストは、物理層、プロトコル層、およびアプリケーション層にわたって行われ、ストレス下でのネットワークの挙動を完全に評価する必要があります。これには、高トラフィック需要、攻撃ベクトル、シグナリングの中断、サービス劣化のシミュレーションが含まれ、カバレッジの悪さ、高遅延、コール切断などの弱点を特定します。ネットワークが関連する標準に準拠し、極端な条件下で確実に動作することを保証することは、中断のないミッションクリティカルな運用にとって不可欠です。

エンドツーエンドのネットワークレジリエンス検証には、ユーザーの行動とトラフィックパターンをシミュレートし、ネットワーク応答をリアルタイムで監視する統合ソリューションが必要です。テストエンジニアは、ストレスおよび負荷テストを実行し、サイバー脅威をシミュレートし、信号およびアプリケーション層のパフォーマンスを分析するための包括的なシステムを必要とします。このソリューションは、ネットワーク容量、カバレッジギャップ、フォールトトレランスに関する詳細な洞察を提供し、自動化と再現可能なワークフローをサポートする必要があります。これにより、オペレーターは脆弱性をプロアクティブに検出し、大規模な緊急事態や高需要イベントを含む要求の厳しいシナリオに合わせてネットワークを最適化できます。

ネットワーク耐障害性テストソリューション

ネットワークのレジリエンスを検証するには、複数のネットワーク層にわたる高需要シナリオ、サイバー脅威、およびインフラストラクチャのストレスをシミュレートする必要があります。キーサイトのエンドツーエンドのネットワークレジリエンス検証ソリューションは、トラフィックシミュレーション、リアルタイム監視、および高度な分析を統合し、困難な運用条件を再現します。この包括的なプラットフォームは、幅広いミッションクリティカルなアプリケーションをサポートし、通信システムがストレス下でも性能と信頼性を維持することを保証します。このソリューションは、Keysight UeSIMを組み合わせて、現実的なユーザー行動と重いネットワーク負荷をエミュレートし、Hawkeyeソフトウェアで詳細なシグナリングおよびアプリケーション層の監視を行います。Nemo Handyは、ライブネットワークフィードバックのためのポータブルでフィールド対応の測定機能を提供することで、セットアップを補完します。これらのツールを組み合わせることで、テストエンジニアはサイバー攻撃をシミュレートし、ストレスおよび負荷テストを実施し、カバレッジギャップや遅延問題などのネットワークの脆弱性を特定できます。自動化機能と詳細な分析は、オペレーターがネットワークを最適化し、重要なイベントや高ストレス状況下での安全で中断のない通信を保証するのに役立ちます。

当社のネットワーク・レジリエンス・テスト・ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?