So testen Sie die Netzwerkresilienz

Emulator
+ Emulator

Validierung der Netzwerkstabilität für unternehmenskritische Kommunikation

Die Validierung der Netzwerkstabilität in unternehmenskritischen Kommunikationsumgebungen erfordert die Simulation realer Szenarien, darunter Cyber-Bedrohungen, hohe Benutzerlasten und Infrastrukturprobleme. Die Tests müssen die physische Ebene, die Protokoll- und die Anwendungsebene umfassen, um das Netzwerkverhalten unter Belastung umfassend zu bewerten. Dazu gehört die Simulation von hohem Datenverkehr, Angriffsvektoren, Signalstörungen und Serviceverschlechterungen, um Schwachstellen wie schlechte Abdeckung, hohe Latenzzeiten oder Verbindungsabbrüche zu identifizieren. Die Sicherstellung der Einhaltung relevanter Standards und der zuverlässigen Leistung der Netzwerke unter extremen Bedingungen ist für einen unterbrechungsfreien, unternehmenskritischen Betrieb unerlässlich.

Die Validierung der Netzwerkresilienz von Anfang bis Ende erfordert integrierte Lösungen, die Benutzerverhalten und Verkehrsmuster simulieren und gleichzeitig die Netzwerkreaktion in Echtzeit überwachen. Testingenieure benötigen ein umfassendes System, um Stress- und Lasttests durchzuführen, Cyberbedrohungen zu simulieren und die Leistung der Signal- und Anwendungsebene zu analysieren. Die Lösung muss detaillierte Einblicke in Netzwerkkapazität, Abdeckungslücken und Fehlertoleranz bieten und gleichzeitig Automatisierung und wiederholbare Arbeitsabläufe unterstützen. Dies ermöglicht es Betreibern, Schwachstellen proaktiv zu erkennen und das Netzwerk für anspruchsvolle Szenarien zu optimieren, einschließlich Großschadenslagen und Ereignissen mit hoher Nachfrage.

Lösung zum Testen der Netzwerk-Resilienz

Die Validierung der Netzwerkresilienz erfordert die Simulation anspruchsvoller Szenarien, Cyber-Bedrohungen und Infrastrukturbelastungen über mehrere Netzwerkschichten hinweg. Die End-to-End-Lösung von Keysight zur Validierung der Netzwerkresilienz integriert Verkehrssimulation, Echtzeitüberwachung und erweiterte Analysen, um herausfordernde Betriebsbedingungen zu replizieren. Diese umfassende Plattform unterstützt eine Vielzahl missionskritischer Anwendungen und stellt sicher, dass Kommunikationssysteme ihre Leistung und Zuverlässigkeit unter Belastung aufrechtrechterhalten. Die Lösung kombiniert Keysight UeSIM zur Emulation realistischen Benutzerverhaltens und starker Netzwerklast mit der Hawkeye-Software für eine detaillierte Signalisierungs- und Anwendungsschichtüberwachung. Nemo Handy ergänzt das Setup durch tragbare, feldbereite Messfunktionen für Live-Netzwerk-Feedback. Gemeinsam ermöglichen diese Werkzeuge Testingenieuren die Simulation von Cyberangriffen, die Durchführung von Stress- und Lasttests sowie die Identifizierung von Netzwerkschwachstellen wie Abdeckungslücken und Latenzproblemen. Automatisierungsfunktionen und detaillierte Analysen helfen Betreibern, Netzwerke zu optimieren, um eine sichere, unterbrechungsfreie Kommunikation bei kritischen Ereignissen und in stressintensiven Situationen zu garantieren.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zum Testen der Netzwerkresilienz

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?