Como testar a resiliência da rede

Emulador
+ Emulador

Validando a resiliência da rede para comunicações de missão crítica

A validação da resiliência da rede em ambientes de comunicação de missão crítica requer a emulação de cenários do mundo real, incluindo ameaças cibernéticas, cargas pesadas de usuários e desafios de infraestrutura. Os testes devem abranger as camadas física, de protocolo e de aplicativos para avaliar completamente o comportamento da rede sob estresse. Isso inclui a simulação de alta demanda de tráfego, vetores de ataque, interrupções de sinalização e degradação do serviço para identificar pontos fracos, como cobertura ruim, alta latência ou queda de chamadas. Garantir que as redes estejam em conformidade com os padrões relevantes e funcionem de forma confiável em condições extremas é essencial para operações ininterruptas de missão crítica.

A validação da resiliência da rede de ponta a ponta requer soluções integradas que simulem o comportamento do usuário e os padrões de tráfego enquanto monitoram a resposta da rede em tempo real. Os engenheiros de teste precisam de um sistema abrangente para executar testes de estresse e carga, simular ameaças cibernéticas e analisar a sinalização e o desempenho da camada de aplicativos. A solução deve fornecer insights detalhados sobre a capacidade da rede, as lacunas de cobertura e a tolerância a falhas, além de oferecer suporte à automação e a fluxos de trabalho repetíveis. Isso permite que as operadoras detectem vulnerabilidades de forma proativa e otimizem a rede para cenários exigentes, incluindo emergências em grande escala e eventos de alta demanda.

Solução de teste de resiliência de rede

A validação da resiliência da rede requer a simulação de cenários de alta demanda, ameaças cibernéticas e estresse da infraestrutura em várias camadas da rede. A solução de validação de resiliência de rede de ponta a ponta da Keysight integra simulação de tráfego, monitoramento em tempo real e análise avançada para replicar condições operacionais desafiadoras. Essa plataforma abrangente suporta uma ampla gama de aplicativos de missão crítica, garantindo que os sistemas de comunicação mantenham o desempenho e a confiabilidade sob estresse. A solução combina o Keysight UeSIM para emular o comportamento realista do usuário e a carga pesada da rede com o software Hawkeye para sinalização detalhada e monitoramento da camada de aplicativos. O Nemo Handy complementa a configuração fornecendo recursos de medição portáteis e prontos para o campo para feedback de rede ao vivo. Juntas, essas ferramentas permitem que os engenheiros de teste simulem ataques cibernéticos, realizem testes de estresse e carga e identifiquem as vulnerabilidades da rede, como lacunas de cobertura e problemas de latência. Os recursos de automação e a análise detalhada ajudam as operadoras a otimizar as redes para garantir uma comunicação segura e ininterrupta durante eventos críticos e situações de alto estresse.

Explore os produtos de nossa solução de teste de resiliência de rede

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?