So validieren Sie die MCX-Leistung

Wireless Drive Test
+ Drahtloser Laufwerkstest

Validierung der MCX-Leistung in anspruchsvollen Feldumgebungen

Missionskritische Kommunikationssysteme (MCX) erfordern gründliche Tests, um einen sicheren, zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Betrieb unter realen Bedingungen zu gewährleisten. Die Validierung der Netzwerkzugänglichkeit, des Anrufaufbaus und der Push-to-Talk-Funktionalität (PTT) ist für die öffentliche Sicherheit und Rettungsdienste unerlässlich. Die Tests müssen unter realen Bedingungen durchgeführt werden, um eine unterbrechungsfreie und stabile Gruppenkommunikation zu gewährleisten. Für eine genaue Validierung der MCX-Leistung sind Tools erforderlich, die eine Verhaltensprüfung auf Anwendungsebene ermöglichen.

Die MCX-Validierung im Feld umfasst die Überprüfung der Netzwerkqualität, die Automatisierung von PTT-Anwendungstests und die Gewährleistung eines sicheren, geschäftskritischen Betriebs. Testlösungen müssen KPIs wie Anrufaufbauzeit, Audioqualität und Servicekontinuität bewerten. Durch die Automatisierung von PTT-Testabläufen und die detaillierte Analyse der Signalisierungs- und Medienebenen können Ingenieure die End-to-End-Leistung und die Einhaltung der 3GPP-Standards überprüfen. Feldbasierte Tools müssen außerdem dieselben Anwendungen und Geräte wie die tatsächlichen Benutzer verwenden, damit die Betreiber die Leistung unter realen Betriebsbelastungen bewerten und eine durchgängige Kommunikationszuverlässigkeit gewährleisten können, wenn es darauf ankommt.

MCX-Leistungsvalidierungslösung

Die Validierung unternehmenskritischer Kommunikationssysteme erfordert umfassende Tests der Netzwerkqualität und der Push-to-Talk (PTT)-Anwendungsleistung. Die Keysight MCX Performance Validation-Lösung integriert tragbare und feldtaugliche Testgeräte mit automatisierten Softwaretools, um Echtzeitüberwachung, Netzwerkanalysen und detaillierte Leistungsprüfungen in anspruchsvollen Betriebsumgebungen zu ermöglichen. Diese Lösung unterstützt die öffentliche Sicherheit, Rettungsdienste und andere unternehmenskritische Nutzer, indem sie sichere und zuverlässige Sprach-, Daten- und Gruppenkommunikationsdienste gewährleistet. Die Lösung umfasst die Nemo Outdoor-Testplattform in Kombination mit Application Testing Automation (ATA) für Agnet und ermöglicht so feldbasierte Tests der Netzwerkzugänglichkeit, des Anrufaufbaus und der Medienqualität über verschiedene Mobilfunktechnologien hinweg. Automatisierte Testabläufe unterstützen die Validierung der unternehmenskritischen PTT-Anwendung Agnet unter realen Bedingungen, während Live-Analysen Einblicke in Netzwerk-KPIs wie Latenz, Jitter und Anrufzuverlässigkeit liefern. Zusammen stellen diese Tools sicher, dass MCX-Dienste im Feld optimal funktionieren und unterstützen Betreiber dabei, in kritischen Situationen eine nahtlose und sichere Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Demo der MCX-Leistungsvalidierung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer MCX-Leistungsvalidierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?