무선 드라이브 테스트
+ 무선 드라이브 테스트

까다로운 현장 환경에서 MCX 성능 검증

미션 크리티컬 통신(MCX) 시스템은 실제 환경에서 안전하고 신뢰할 수 있으며 고품질의 작동을 보장하기 위해 철저한 테스트가 필요합니다. 네트워크 접근성, 통화 설정 및 Push-to-Talk(PTT) 기능 검증은 공공 안전 및 비상 서비스에 필수적입니다. 그룹 통신이 중단 없이 탄력적으로 유지되도록 실제 환경에서 테스트를 수행해야 합니다. MCX 성능의 정확한 검증을 위해서는 애플리케이션 수준의 동작 검사가 가능한 도구가 필요합니다.

현장에서의 MCX 검증에는 네트워크 품질 검사, PTT 애플리케이션 테스트 자동화 및 안전한 미션 크리티컬 운영 보장이 포함됩니다. 테스트 솔루션은 통화 설정 시간, 오디오 품질 및 서비스 연속성과 같은 KPI를 평가해야 합니다. PTT 테스트 워크플로우를 자동화하고 신호 및 미디어 계층에 대한 상세 분석을 제공함으로써 엔지니어는 엔드투엔드 성능과 3GPP 표준 준수 여부를 확인할 수 있습니다. 현장 기반 도구는 또한 실제 사용자와 동일한 애플리케이션 및 장치를 사용해야 하며, 이를 통해 운영자는 실제 운영 스트레스 하에서 성능을 평가하고 가장 중요한 순간에 일관된 통신 안정성을 보장할 수 있습니다.

MCX 성능 검증 솔루션

미션 크리티컬 통신 시스템을 검증하려면 네트워크 품질 및 Push-to-Talk(PTT) 애플리케이션 성능에 대한 포괄적인 테스트가 필요합니다. 키사이트 MCX 성능 검증 솔루션은 휴대형 및 현장 배포 가능한 테스트 장비와 자동화된 소프트웨어 도구를 통합하여 까다로운 운영 환경에서 실시간 모니터링, 네트워크 분석 및 심층적인 성능 검사를 가능하게 합니다. 이 솔루션은 안전하고 안정적인 음성, 데이터 및 그룹 통신 서비스를 보장하여 공공 안전, 응급 서비스 및 기타 미션 크리티컬 사용자를 지원하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 Agnet용 애플리케이션 테스트 자동화(ATA)와 결합된 Nemo Outdoor 테스트 플랫폼을 특징으로 하며, 여러 셀룰러 기술에서 네트워크 접근성, 통화 설정 및 미디어 품질에 대한 현장 기반 테스트를 가능하게 합니다. 자동화된 테스트 워크플로우는 실제 조건에서 Agnet 미션 크리티컬 PTT 애플리케이션을 검증하는 데 도움이 되며, 실시간 분석은 지연 시간, 지터 및 통화 안정성과 같은 네트워크 KPI에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 도구는 함께 MCX 서비스가 현장에서 최적으로 작동하도록 보장하여 운영자가 중요한 상황에서 원활하고 안전한 통신을 유지하도록 돕습니다.

MCX 성능 검증 데모 보기

당사의 MCX 성능 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?