医療機器のワイヤレス共存をテストする方法

ベクトル信号発生器
+ ベクトル信号発生器

さまざまな信号が存在する環境におけるデバイス動作の特性評価

開発の初期段階で物理層の動作とアプリケーションレベルの緩和戦略を評価することで、メーカーは、現実的なエンドツーエンドのシナリオをシミュレートし、性能指標を定量化し、他のデバイスとの共存を検証できます。この積極的なアプローチは、堅牢なワイヤレス性能を促進するだけでなく、医療機器の承認時にFDAのような規制機関によって強く推奨される標準であるANSI C63.27への準拠をサポートします。最適な共存テスト計画では、テストエンジニアが予想されるRF環境を特性評価し、テスト信号を選択し、機能ワイヤレス性能(FWP)要件をまとめる必要があります。

テストセットアップは、実世界のシナリオに対してデバイスを検証するための干渉信号を生成するシグナルジェネレータと、スペクトラム内の信号を監視するシグナルアナライザで構成されるべきです。 ANSI C63.27要件に準拠したテストを自動化するために、事前設定された干渉シナリオを持つ専用ソフトウェアの使用を検討してください。 特定のテストケースや主要業績評価指標(KPI)に対応するには、カスタマイズ可能なソフトウェアが理想的です。

ワイヤレス共存テストソリューション

キーサイトのワイヤレス共存テストソリューションは、ANSI C63.27に準拠した100の事前定義されたテストシナリオのビルトインライブラリを提供し、ベースライン干渉から複雑なマルチ信号環境まで、3つの階層すべてのテストを効率化します。このソリューションは、9 kHz~8.5 GHz(110 GHzまで拡張可能)をカバーするベクトル信号発生器を備えており、変調帯域幅は最大250 MHz(2.5 GHzまで拡張可能)、最大8つの仮想信号をサポートする1つのRFポートを備えています。 

このソリューションの信号生成機能と使いやすい自動ソフトウェアは、干渉信号に対する周波数選択とパワーレベル調整を簡素化し、再現性のある既知のテストシナリオを作成します。また、より多くのテストシナリオを自動化するための信号調整機能や、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy、LTEなどの無線信号用のコンパニオンデバイスも提供します。

ワイヤレス共存テストのデモを見る

当社のワイヤレス共存テストソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?