Test der drahtlosen Koexistenz für medizinische Geräte

Vektor-Signalgenerator
+ Vektor-Signalgenerator

Charakterisierung des Geräteverhaltens in Gegenwart verschiedener Signale

Durch die frühzeitige Bewertung des Verhaltens auf der physikalischen Schicht und von Milderungsstrategien auf Anwendungsebene in der Entwicklung können Hersteller realistische End-to-End-Szenarien simulieren, Leistungskennzahlen quantifizieren und die Koexistenz mit anderen Geräten verifizieren. Dieser proaktive Ansatz unterstützt die Einhaltung von ANSI C63.27 – einem Standard, der nicht nur eine robuste drahtlose Leistung fördert, sondern auch von Regulierungsbehörden wie der FDA bei der Zulassung von Medizinprodukten ausdrücklich empfohlen wird. Ein optimaler Testplan für die Koexistenz erfordert, dass der Testingenieur die erwartete HF-Umgebung charakterisiert, die Testsignale auswählt und anschließend die funktionalen Anforderungen an die drahtlose Leistung (Functional Wireless Performance, FWP) zusammenstellt.

Der Testaufbau sollte aus einem Signalgenerator, der die Interferenzsignale erzeugt, um Ihr Gerät in realen Szenarien zu testen, und einem Signalanalysator zur Überwachung der Signale im Spektrum bestehen. Erwägen Sie die Verwendung einer speziellen Software mit vorkonfigurierten Interferenzszenarien, um die Tests in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ANSI C63.27 zu automatisieren. Eine anpassbare Software ist ideal, um spezifische Testfälle und Leistungskennzahlen (KPIs) zu berücksichtigen.

Lösung für den Test der drahtlosen Koexistenz

Die Keysight Wireless Coexistence Test Solution bietet eine integrierte Bibliothek mit 100 vordefinierten Testszenarien gemäß ANSI C63.27 und optimiert so die Tests auf allen drei Ebenen – von grundlegenden Interferenzen bis hin zu komplexen Mehrsignalumgebungen. Die Lösung umfasst einen Vektorsignalgenerator mit einem Frequenzbereich von 9 kHz bis 8,5 GHz (skalierbar auf 110 GHz), Modulationsbandbreiten bis zu 250 MHz (erweiterbar auf 2,5 GHz) und einen HF-Port, der bis zu acht virtuelle Signale unterstützt. 

Die Fähigkeit der Lösung zur Signalerzeugung und die benutzerfreundliche, automatisierte Software vereinfachen die Frequenzauswahl und die Anpassung des Leistungspegels an die Störsignale, um wiederholbare, bekannte Testszenarien zu erstellen. Darüber hinaus bietet sie eine Signalaufbereitung zur Automatisierung weiterer Testszenarien und ein Begleitgerät für Funksignale wie Wi-Fi, Bluetooth® Low Energy und LTE.

Demo eines Tests zur drahtlosen Koexistenz ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für drahtlose Koexistenztests

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?