Validierung der Open RAN RIC-Funktionalität

RAN Intelligent Controller Testlösung
+ RAN Intelligent Controller Testlösung

Emulation von ORAN-Netzknoten und Verkehrsprofilen

Das Testen des intelligenten Controllers (RIC) des Funkzugangsnetzes (RAN) erfordert eine durchdachte Strategie, insbesondere angesichts der Komplexität von Modellen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML). Die Optimierung von xApps und rApps beinhaltet deren Integration in den RIC (nahezu in Echtzeit bzw. nicht in Echtzeit). Daher ist es entscheidend, den RIC in Anwendungsfällen wie Verkehrssteuerung, Energieeinsparung und Verbesserung der Nutzererfahrung zu testen. Der Prozess sollte Konformitäts- und Leistungstests der Schnittstellen umfassen. Er beinhaltet außerdem das Training und die Verifizierung der KI-/ML-Modelle in den auf dem RIC bereitgestellten xApps und rApps.

Das Testen eines echtzeitnahen RIC und der auf dem RIC gehosteten xApps erfordert einen Prüfstand mit echten Benutzergeräten (UE) und RAN-Komponenten, die mit einem Evolved Packet Core (EPC) oder 5G Core (5GC) Netzwerk verbunden sind. Ein Testaufbau mit Open RAN (ORAN)-Komponenten, UE und Kernnetzen zur Erzeugung von Testdaten ist jedoch teuer und schwierig zu betreiben. Ingenieure benötigen ein Testwerkzeug, das in der Lage ist, RAN-Komponenten über E2-Schnittstellen zu simulieren. Dieses Tool sollte die Simulation von E2-Knoten umfassen, um das über mehrere Zellen verteilte Endgerät zu unterstützen und die Aspekte Mobilität und Verkehr effektiv zu berücksichtigen. Die Fähigkeit, konfigurierbare Verkehrsmuster und Handover-Szenarien zu simulieren, ist für den Test von xApps, die auf RICs gehostet werden, unerlässlich.

O-RAN RIC-Testlösung

Ingenieure, die ein Near-Real-Time RIC und xApps testen, benötigen UE- und RAN-Komponenten, die mit einem EPC- oder 5GC-Netzwerk verbunden sind. Die Keysight RIC-Testlösung emuliert alle E2-Nodentypen, die von der Work Group 3 der O-RAN Alliance standardisiert wurden, um RIC-Funktionalitäten in beliebiger Größe zu testen. Diese Cloud-Lösung unterstützt Tausende von E2-Verbindungen und eignet sich für Netzwerkanbieter, die die Skalierbarkeit ihrer RIC-Architekturen testen müssen. Die Lösung unterstützt die Aufteilung der Central Unit Control and User Plane (O-CU-CP, O-CU-UP) und der Distributed Unit (O-DU) in der Simulation. Sie liefert zudem modellierte Messungen, um die KI-/ML-Verarbeitung von xApps und rApps zu testen.

Siehe Demo der ORAN RIC-Prüfung

Entdecken Sie die Produkte in unserer ORAN RIC Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?