Como validar a funcionalidade do Open RAN RIC

Solução de teste de controlador inteligente de RAN
+ Solução de teste de controlador inteligente de RAN

Emulação de nós de rede ORAN e perfis de tráfego

Testar o controlador inteligente (RIC) da rede de acesso via rádio (RAN) requer uma estratégia completa, especialmente devido à complexidade dos modelos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML). A otimização de xApps e rApps envolve integrá-los ao RIC em tempo quase real e em tempo não real, respectivamente. Consequentemente, é fundamental testar o RIC em casos de uso, como direcionamento de tráfego, economia de energia e qualidade da experiência. O processo deve incluir testes de conformidade e desempenho das interfaces. Ele também envolve o treinamento e a verificação dos modelos de IA/ML nos xApps e rApps implantados no RIC.

O teste de um RIC quase em tempo real e de xApps hospedados no RIC requer um banco de testes de equipamento de usuário real (UE) e componentes RAN conectados a uma rede Evolved Packet Core (EPC) ou 5G Core (5GC). Mas uma configuração de teste com componentes Open RAN (ORAN), UE e redes centrais para gerar dados de teste é cara e difícil de operar. Os engenheiros precisam de uma ferramenta de teste capaz de simular componentes de RAN em interfaces E2. Essa ferramenta deve incluir a simulação do nó E2 para dar suporte ao UE distribuído em várias células, abordando de forma eficaz as considerações de mobilidade e tráfego. A capacidade de simular padrões de tráfego configuráveis e cenários de handover é essencial para testar xApps hospedados em RICs.

Solução de teste RIC O-RAN

Os engenheiros que testam um RIC e xApps quase em tempo real precisam de componentes UE e RAN conectados a uma rede EPC ou 5GC. A solução de teste RIC da Keysight emula todos os tipos de nós E2 padronizados pelo Grupo de Trabalho 3 da O-RAN Alliance para testar as funcionalidades RIC em qualquer escala. Essa solução em nuvem suporta milhares de conexões E2 e é adequada para fornecedores de rede que precisam testar a escalabilidade de suas arquiteturas RIC. A solução oferece suporte ao controle da unidade central e à divisão do plano do usuário (O-CU-CP, O-CU-UP) e à unidade distribuída (O-DU) na simulação. Ela também fornece medições modeladas para testar o processamento de IA/ML de xApps e rApps.

Veja a demonstração do teste do ORAN RIC

Explore os produtos em nossa solução de teste ORAN RIC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?