Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O P8828S RICtest emula os nós O-RAN E2, A1 e O1 e perfis de tráfego para testes de desempenho, conformidade e interoperabilidade.
Test types
Near RT RIC/xApps, Non-RT RIC/rApps
Sub system simulated
O-Gnb, RIC
Interfaces supported
E2, A1, O1
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A função do Controlador Inteligente de RAN (RIC) e suas aplicações consiste na coleta de telemetria e na análise para a implementação em tempo real de correções e otimizações que melhoram e aprimoram os resultados dos eventos de rede. Para que xApps e rApps serem bem-sucedidos, os componentes da plataforma devem ser interoperáveis, com integração vertical robusta que suporte os níveis previstos de produção de mensagens. Os próprios xApps e rApps também devem ser validados, com medições modeladas e execução de fluxo de trabalho que comprovem os comportamentos dos protocolos e a conformidade com padrões.
O papel da Orquestração de Gerenciamento de Serviços (SMO) nesse contexto é fundamental para o gerenciamento da RAN e para a visibilidade dos Indicadores-chave de Desempenho (KPI). A interface O1 fornece meios para que a SMO colete dados de telemetria para uso pelos rApps, bem como gerencie as configurações e operações dos elementos O-RAN. A validação das operações da SMO em nome do RIC não em tempo real garante o suporte aos métodos exigidos pelos rApps baseados em O1, que podem otimizar o desempenho, corrigir configurações incorretas e melhorar a eficiência.
Garantir que o RIC, o SMO e os aplicativos estejam prontos para implantação em produção requer uma avaliação nas áreas de desempenho, conformidade, interoperabilidade e validação de casos de uso. Essa avaliação, quando realizada em escala, apresenta desafios. Não é viável realizar testes com um ambiente de testes composto por UEs reais e componentes RAN conectados a uma rede central. Uma configuração de teste com componentes O-RAN reais, UEs e uma rede central para gerar dados de teste seria muito cara e difícil de operar.
As soluções de teste RIC da Keysight foram projetadas levando em conta esses desafios.
· Simular nós O-RAN com interfaces E2 e O1 que atendem a um grande número de UEs distribuídos por várias células
· Configurar padrões de tráfego e cenários de mobilidade, testando o processamento de IA/ML de xApps e rApps por meio da geração de medições modeladas
· Validar o O-RAN Funcionalidade e desempenho do Controlador Inteligente RAN
· Altamente escalável com suporte para topologias de RAN de grande porte (por exemplo, centenas de células, O-CUs e O-DUs, O-gNBs e O-eNBs)
· Teste de conformidade para RIC quase em tempo real, RIC não em tempo real e nós O-RAN compatíveis com E2
· Solução exclusivamente de software (hardware disponível opcionalmente)
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.