Choose a country or area to see content specific to your location
P8828S RICtest 模擬 O-RAN E2、A1 和 O1 節點以及流量設定檔,以進行效能、符合性和互通性測試。
Test types
Near RT RIC/xApps, Non-RT RIC/rApps
Sub system simulated
O-Gnb, RIC
Interfaces supported
E2, A1, O1
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
無線接取網路智慧控制器(RIC)及其應用的角色,在於收集與分析遙測數據,以即時提供修復與最佳化方案,進而改善並提升網路事件的處理結果。若要讓 xApp 與 rApp 成功運行,平台的各個元件必須具備互通性,並透過強大的垂直整合來支援預期的訊息傳遞負載。xApp 與 rApp 本身也必須經過驗證,並透過模型化測量與工作流程執行來證明其通訊協定行為及對標準的遵循。
在此脈絡下,服務管理與編排(SMO)的角色對於無線接取網路(RAN)管理與關鍵效能指標(KPI)的可視性至關重要。O1 介面提供了相關機制,讓 SMO 能夠收集供 rApp 使用的遙測數據,並管理 O-RAN 元素的組態與運作。代表非即時 RIC 對 SMO 運作進行驗證,可確保對基於 O1 的 rApp 所需方法的支援,進而最佳化效能、修復錯誤組態並提升效率。
確保 RIC、SMO 與應用程式已準備好進行正式環境部署,需要在效能、一致性、互通性及使用情境驗證等領域進行評估。在大規模下進行此類評估存在諸多挑戰。使用連接至核心網路的真實使用者設備(UE)和 RAN 元件測試床來進行測試並不切實際。設置包含真實 O-RAN 元件、UE 以及核心網路以產生測試資料的測試環境,不僅成本高昂且難以操作。
Keysight 的 RIC 測試解決方案正是針對這些挑戰而設計。
· 模擬具備 E2 與 O1 介面的 O-RAN 節點,以服務分佈於多個細胞網路中的大量 UE
· 組態流量模式與行動性情境,透過提供模型化測量來測試 xApp 與 rApp 的 AI/ML 處理能力
· 驗證 O-RAN 無線接取網路智慧控制器的功能與效能
· 高度可擴充,支援大型 RAN 拓撲(例如數百個細胞網路、O-CU 與 O-DU、O-gNB 及 O-eNB)
· 針對近即時 RIC、非即時 RIC 以及具備 E2 感知的 O-RAN 節點進行一致性測試
· 純軟體解決方案(亦提供選配硬體)
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。