Cómo validar la funcionalidad Open RAN RIC

Solución de prueba del controlador inteligente RAN
+ Solución de prueba del controlador inteligente RAN

Emulación de nodos de red ORAN y perfiles de tráfico

Probar el controlador inteligente (RIC) de la red de acceso radioeléctrico (RAN) requiere una estrategia minuciosa, especialmente dada la complejidad de los modelos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Optimizar las xApps y las rApps implica incorporarlas al RIC en tiempo casi real y en tiempo no real, respectivamente. En consecuencia, es crucial probar el RIC en casos de uso como la dirección del tráfico, el ahorro de energía y la calidad de la experiencia. El proceso debe incluir pruebas de conformidad y rendimiento de las interfaces. También implica la formación y verificación de los modelos de IA / ML en las xApps y rApps desplegadas en el RIC.

Probar un RIC casi en tiempo real y las xApps alojadas en el RIC requiere un banco de pruebas con equipos de usuario (UE) reales y componentes RAN conectados a una red Evolved Packet Core (EPC) o 5G Core (5GC). Pero una configuración de pruebas con componentes Open RAN (ORAN), UE y redes centrales para generar datos de prueba es cara y difícil de manejar. Los ingenieros necesitan una herramienta de pruebas capaz de simular componentes RAN a través de interfaces E2. Esta herramienta debe incluir la simulación de nodos E2 para soportar el UE distribuido a través de múltiples celdas, abordando eficazmente las consideraciones de movilidad y tráfico. La capacidad de simular patrones de tráfico configurables y escenarios de traspaso es esencial para probar xApps alojadas en RICs.

Solución de prueba O-RAN RIC

Los ingenieros que prueban un RIC casi en tiempo real y xApps necesitan componentes UE y RAN conectados a una red EPC o 5GC. La solución de pruebas RIC de Keysight emula todos los tipos de nodos E2 estandarizados por el grupo de trabajo 3 de la O-RAN Alliance para probar las funcionalidades RIC a cualquier escala. Esta solución en la nube soporta miles de conexiones E2 y es adecuada para proveedores de redes que necesitan probar la escalabilidad de sus arquitecturas RIC. La solución admite la división del plano de control y usuario de la unidad central (O-CU-CP, O-CU-UP) y la unidad distribuida (O-DU) en simulación. También proporciona mediciones modeladas para probar el procesamiento AI / ML de xApps y rApps.

Ver demostración de las pruebas RIC de ORAN

Explore los productos de nuestra solución de pruebas ORAN RIC

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?