Open RAN RIC機能の検証方法

RANインテリジェソリューションコントローラテストソリューション
+ RANインテリジェントコントローラテストソリューション

ORANネットワークノードとトラフィックプロファイルのエミュレーション

無線アクセス・ネットワーク(RAN)のインテリジェント・コントローラー(RIC)のテストには、特に人工知能(AI)や機械学習(ML)モデルの複雑さを考慮すると、徹底した戦略が必要です。xAppsとrAppsを最適化するには、それぞれニアリアルタイムRICと非リアルタイムRICにオンボードする必要があります。その結果、トラフィック・ステアリング、省エネ、体感品質などのユースケース RICをテストすることが極めて重要になる。このプロセスには、インタフェースのコンプライアンス・テストと性能テストが含まれます。また、RICに展開されたxAppsとrAppsのAI/MLモデルのトレーニングと検証も含まれます。

RIC上でホストされるニアリアルタイムRICおよびxAppsのテストには、Evolved Packet Core(EPC)または5G Core(5GC)ネットワークに接続された実際のユーザー機器(UE)およびRANコンポーネントのテストベッドが必要です。しかし、テストデータを生成するためのOpen RAN(ORAN)コンポーネント、UE、およびコアネットワークを備えたテストセットアップは、高価で運用が困難です。エンジニアは、E2インターフェースを介してRANコンポーネントをシミュレートできるテストツールを必要としています。このツールには、複数のセルに分散されたUEをサポートするためのE2ノードシミュレーションが含まれている必要があり、モビリティとトラフィックの考慮事項に効果的に対応します。設定可能なトラフィックパターンとハンドオーバーシナリオをシミュレートする機能は、RIC上でホストされるxAppsをテストするために不可欠です。

O-RAN RICテストソリューション

準リアルタイムRICおよびxAppsをテストするエンジニアは、EPCまたは5GCネットワークに接続されたUEおよびRANコンポーネントを必要とします。Keysight RICテストソリューション O-RANアライアンスのWork Group 3によって標準化されたすべてのE2ノードタイプをエミュレートし、あらゆる規模のRIC機能をテストします。このクラウドソリューションは数千のE2接続をサポートし、RICアーキテクチャのスケーラビリティをテストする必要があるネットワークベンダーに適しています。ソリューションは中央ユニット制御プレーンとユーザープレーン(O-CU-CP、O-CU-UP)の分離と分散ユニット(O-DU)のシミュレーションをサポートします。また、xAppsおよびrAppsのAI/ML処理をテストするためのモデル化された測定結果も提供します。

ORAN RICテストのデモを見る

ORAN RICテスト・ソリューションのご紹介

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?