如何測試醫療設備的無線共存性

向量訊號產生器
+ 向量訊號產生器

在多種訊號存在的情況下特性化元件行為

透過在開發早期評估實體層行為和應用層緩解策略,製造商可以模擬真實的端對端情境、量化性能指標並驗證與其他裝置的共存性。這種主動方法支援符合 ANSI C63.27 標準,該標準不僅促進強大的無線性能,而且在醫療裝置核准期間也受到 FDA 等監管機構的大力鼓勵。最佳的共存測試計畫要求測試工程師描述預期的射頻環境、選擇測試訊號,然後編譯功能無線性能 (FWP) 要求。

測試設定應包含一個訊號產生器,用於產生干擾訊號以挑戰您的裝置應對真實世界情境,以及一個訊號分析儀,用於監測頻譜中的訊號。 考慮使用具有預先配置干擾情境的專用軟體,以自動化測試並符合 ANSI C63.27 要求。 可客製化軟體將是滿足特定測試案例和關鍵效能指標 (KPI) 的理想選擇。

無線共存測試解決方案

Keysight 無線共存測試解決方案提供內建的 100 種預先定義測試情境庫,符合 ANSI C63.27 標準,可簡化從基準干擾到複雜多訊號環境等所有三個層級的測試。該解決方案具備頻率範圍從 9kHz 至 8.5GHz(可擴充至 110GHz)的向量訊號產生器,其調變頻寬高達 250MHz(可擴充至 2.5GHz),並具備一個支援高達八個虛擬訊號的 RF 連接埠。 

該解決方案的訊號產生能力和易於使用的自動化軟體簡化了干擾訊號的頻率選擇和功率電平調整,以建立可重複的已知測試情境。它還提供訊號調節以自動化更多測試情境,以及用於 Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy 和 LTE 等無線電訊號的配套裝置。

觀看無線共存測試展示

探索我們無線共存測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?