型號:
N5186A
Choose a country or area to see content specific to your location
精巧的多通道向量訊號產生器,能夠產生高達 8.5 GHz 的訊號,每個通道的調變頻寬為 1 GHz。
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Output power @1 GHz
25 dBm
Maximum frequency
8.5 GHz
Maximum modulation bandwidth
1 GHz
Number of outputs
4
Frequency switching speed
800 µs
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 0
型號:
N5186A
交期:
數量
選購項目
1
MXG 向量信號產生器 | 適用於 503-508 型號的標準連接器 | 標準前面板連接器配置 | Keysight 保固 - 1 年。
1
新增通道 1
1
CW 頻率範圍:9 kHz 至 6 GHz
1
射頻頻寬:250 MHz,搭配 256 MSa 記憶體
1
新增通道 2
1
CW 頻率範圍:9 kHz 至 6 GHz
1
射頻頻寬:250 MHz,搭配 256 MSa 記憶體
1
新增通道 3
1
CW 頻率範圍:9 kHz 至 6 GHz
1
射頻頻寬:250 MHz,搭配 256 MSa 記憶體
1
新增通道 4
1
CW 頻率範圍:9 kHz 至 6 GHz
1
射頻頻寬:250 MHz,搭配 256 MSa 記憶體
1
每日啟動協助
工程的本質在於連結創意和解決問題。CXA 訊號分析儀的易用效能,是當今用於基本訊號特性分析的領先經濟實惠工具。其功能為通用和教育應用中的測試提供了堅實的基礎。無論您是尋求製造裝置的快速驗證,還是演示實驗室教學,都能更快找到答案。
隨著無線通訊及航太國防應用中的技術不斷發展,需要更高的頻率覆蓋,例如採用多輸入/多輸出(MIMO)、波束成形和復用等複雜調變方案,以達到更高的頻率涵蓋範圍,從而最大化資料吞吐量。Keysight N5186A MXG 向號訊號產生器可提供一致且可重複 結果,是多端口測試的理想選擇。
MXG 採用定制 DAC 應用專用集成電路 (ASIC),透過直接數位合成 (DDS) 在一個易於使用的設備中提供精準訊號。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。