Como medir o EVM rápido com precisão

Analisador de Sinais Especializado
+ Analisador de Sinais Especializado

Medição rápida da magnitude do vetor de erro (EVM) em banda larga

A medição rápida da magnitude do vetor de erro requer a captura de sinais modulados de banda larga com largura de banda suficiente e a aplicação de técnicas precisas de demodulação e processamento de sinais. Isso inclui configurar um analisador de sinais para a análise de sinais vetoriais, selecionar a largura de banda de análise, o nível de referência e a taxa de amostragem adequados, além de garantir o acionamento correto e o alinhamento temporal com o sinal em teste. Parâmetros como a largura de banda do filtro, a configuração da taxa de símbolos e a definição do sinal de referência devem ser cuidadosamente ajustados para garantir uma demodulação precisa e minimizar os erros de medição.

O processo de medição calcula o EVM comparando a constelação do sinal medido a uma referência ideal, quantificando a precisão da modulação ao longo do tempo e da frequência. Fatores como ruído de fase, erro de frequência, desequilíbrio IQ (desequilíbrio entre fase e quadratura) e ruído de fundo influenciam diretamente o EVM medido. Técnicas como equalização, média e filtragem temporal ajudam a isolar distorções e a melhorar a estabilidade da medição. A aquisição e o processamento rápidos permitem atualizações imediatas do EVM, possibilitando a caracterização eficiente da qualidade da modulação e do comportamento dinâmico do sinal em sistemas de comunicação de banda larga.

Solução rápida para medição de EVM em banda larga

Para realizar medições de EVM rápidas e precisas, é necessário capturar sinais modulados de banda larga e processá-los com eficiência, sem comprometer a fidelidade da medição. O Analisador de Sinais Expert SA6210A da Keysight oferece suporte a isso, proporcionando ampla largura de banda de análise, recursos de processamento rápido e alta faixa dinâmica para uma análise precisa da modulação. Sua funcionalidade de análise de sinais vetoriais permite a demodulação rápida e o cálculo em tempo real de métricas de EVM, enquanto os fluxos de trabalho otimizados de aquisição e processamento reduzem a latência da medição. Recursos avançados de processamento de sinal, como equalização, filtragem e cálculo de média, melhoram a precisão da medição na presença de ruído e distorções. Esses recursos permitem que os engenheiros avaliem rapidamente a qualidade da modulação, detectem distorções no sinal e realizem validações repetíveis de sistemas de comunicação de banda larga.

Assista à demonstração da solução rápida para medição de EVM em banda larga

Conheça os produtos da nossa solução de medição EVM de banda larga e alta velocidade

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?