Como capturar eventos de RF intermitentes

Analisador de autodescarga
+ Analisador de Sinais Profissional

Visualize atividades incomuns do espectro com transmissão em tempo real

Muitos problemas de RF são difíceis de resolver porque não ocorrem de forma contínua. Pequenas rajadas de interferência, breves colisões espectrais, emissões transitórias e comportamentos de sinal que variam ao longo do tempo podem passar despercebidos quando os engenheiros dependem apenas de medições de varredura convencionais ou capturas estáticas. Em ambientes de validação e resolução de problemas, isso significa que uma equipe pode saber se existe um problema sem conseguir comprovar exatamente quando ele ocorreu, quanto tempo durou ou que outras atividades espectrais o cercaram.

Ao utilizar analisadores de sinal com transmissão de espectrogramas em tempo real, as equipes podem monitorar a atividade do espectro em constante evolução, visualizar comportamentos transitórios e analisar eventos de curta duração que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Isso torna o fluxo de trabalho útil para engenheiros que precisam isolar anomalias raras de RF, compreender padrões dinâmicos de interferência e validar se um sistema se comporta corretamente em condições reais de operação, e não apenas em cenários ideais e repetíveis.

Solução para captura de eventos de RF intermitentes

A resolução de problemas intermitentes de RF exige mais do que medições estáticas; os engenheiros precisam observar como a atividade do espectro se altera ao longo do tempo. O analisador de sinais Keysight SA6320A Expert é ideal para esse caso de uso, pois sua transmissão de espectrogramas em tempo real captura breves interferências, emissões transitórias e anomalias de curta duração dentro do contexto. Essa visão baseada no tempo ajuda as equipes a identificar quando um evento ocorreu, como se comportou e se está alinhado com a atividade do sistema ou com interferência externa. Como resultado, os engenheiros podem isolar as causas-raiz mais rapidamente, fortalecer as evidências de validação e solucionar problemas em ambientes complexos de RF com maior confiança.

Assista à demonstração da solução de captura intermitente de eventos por RF

Conheça os produtos da nossa solução de captura de eventos por RF intermitente

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?