エキスパート・シグナル・アナライザー
+ Expertシグナル・アナライザ

高速な広帯域エラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)測定

高速なエラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)測定には、十分な帯域幅を持つ広帯域変調信号をキャプチャし、高精度な復調および信号処理技術を適用することが求められます。これには、ベクトル信号解析用にシグナルアナライザを設定し、適切な解析帯域幅、基準レベル、サンプリングレートを選択することや、被測定信号との適切なトリガおよび時間合わせを確実に行うことが含まれます。正確な復調を保証し測定誤差を最小限に抑えるためには、フィルタ帯域幅、シンボルレート設定、基準信号の定義などのパラメータを慎重に設定する必要があります。

測定プロセスでは、測定された信号コンステレーションを理想的な基準と比較してEVMを算出し、時間と周波数にわたる変調精度を定量化します。位相雑音、周波数誤差、IQインバランス(同相直交インバランス)、ノイズフロアなどの要因が、測定されるEVMに直接影響を与えます。等化処理、平均化、タイムゲーティングなどの手法は、障害の切り分けと測定の安定性向上に役立ちます。高速なアクイジションと処理により迅速なEVMの更新が可能となり、広帯域通信システムにおける変調品質や動的な信号挙動の効率的な特性評価を実現します。

高速広帯域EVM測定ソリューション

高速かつ高精度なEVM測定を行うには、広帯域変調信号をキャプチャし、測定忠実度を損なうことなく効率的に処理する必要があります。Keysight SA6210A Expertシグナル・アナライザは、広い解析帯域幅、高速処理性能、および高ダイナミックレンジを提供することで、この要件をサポートし、高精度な変調解析を実現します。ベクトル信号解析機能により、EVMメトリックの迅速な復調とリアルタイム計算が可能になり、最適化されたアクジションおよび処理パイプラインによって測定レイテンシが低減されます。等化、フィルタリング、平均化などの高度な信号処理機能により、ノイズや障害が存在する環境下でも測定精度が向上します。これらの機能により、エンジニアは変調品質の迅速な評価、信号障害の検出、および広帯域通信システムの再現性ある検証を行うことができます。

高速広帯域EVM測定ソリューションのデモを見る

高速広帯域EVM測定ソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?