Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXA5-class Expertシグナル/スペクトラム・アナライザには、PXA、PXE、SA6210Aモデルが含まれます。
キーサイトExpert XA5 SA6210Aは、高性能RF、高速掃引測定速度、デュアルチャネル・アーキテクチャにより、比類のない信号インサイトを提供します。これにより、より多くの測定を、より正確に、より短時間で完了できます。
DANL @1 GHz
-171 dBm
Maximum analysis bandwidth
2 GHz
Maximum frequency
32 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-132 dBc/Hz
Real Time Spectrum Analysis
No
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
当社のExpert XA5 SA6210A信号アナライザを使用し、5G、WLAN、UWB、車載レーダー、汎用ワイヤレス・アプリケーション向けに、迅速かつ確実なRF信号解析を実行できます。XA5 SA6210Aは、デュアルチャネル解析、高速掃引測定、優れたEVM性能を組み合わせることで、テストワークフローの合理化、MIMOおよびccEVM解析の簡素化、信号の問題の早期特定、複雑なワイヤレス設計の確実な検証を支援します。
信号に関するより多くのインサイト
より多くのテストを、より迅速に
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。