32 GHz, larghezza di banda di analisi massima di 2 GHz, a doppio canale

Keysight Expert SA6210A offre una comprensione senza pari del segnale grazie alle elevate prestazioni RF, all'elevata velocità di scansione e all'architettura a doppio canale. Consente di eseguire un maggior numero di misurazioni, con maggiore precisione e in meno tempo.

immagine_prodotto
  • DANL @1 GHz

    -171 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    2 GHz

  • Maximum frequency

    32 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -132 dBc/Hz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

Esegui analisi rapide e affidabili dei segnali RF per wireless 5G, WLAN, UWB, radar automobilistici e wireless generiche con il nostro analizzatore di segnaliExpert SA6210A. L'XA5 SA6210A combina analisi a doppio canale, misurazioni con scansione rapida e ottime prestazioni EVM per aiutarti a ottimizzare i flussi di lavoro di test, semplificare l'analisi MIMO e ccEVM, individuare tempestivamente eventuali problemi di segnale e convalidare con sicurezza wireless complessi.

Scopri ulteriori approfondimenti sul tuo segnale

  • Eseguire test di conformità con un unico strumento dotato di una larghezza di banda di analisi di 2 GHz e una larghezza di banda di risoluzione di 80 MHz
  • Rileva spurie, armoniche o sorgenti di interferenza di basso livello situate in prossimità di portanti potenti o nascoste nel rumore grazie a un'analisi RF ad alte prestazioni
  • Visualizza più dati contemporaneamente e ottimizza le attività grazie al display più ampio e alla nuovissima interfaccia utente

Effettuare più test, più rapidamente

  • Ottieni una maggiore risoluzione grazie alla velocità di scansione elevata, garantita dall'innovativa architettura del filtro di preselezione a banda larga
  • Ottieni margini di prova migliori grazie a una precisione di misurazione superiore e alle migliori prestazioni EVM della categoria
  • Ottimizza il tuo flusso di lavoro grazie alle funzionalità MIMO e ccEVM integrate in un unico dispositivo
  • SCPI compatibile con gli analizzatori di segnale della serie X precedente