32 GHz, 2 GHz maximale Analysebandbreite, Zweikanal

Keysight Expert Der XA5 SA6210A liefert dank seiner leistungsstarken HF-Technologie, der hohen Messgeschwindigkeit und der Zweikanalarchitektur unübertroffene Einblicke in das Signal. So können Sie mehr Messungen präziser und in kürzerer Zeit durchführen.

Produktbild
  • DANL @1 GHz

    -171 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    2 GHz

  • Maximum frequency

    32 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -132 dBc/Hz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Führen Sie mit unserem Signalanalysator Expert XA5 SA6210A schnelle und zuverlässige HF-Signalanalysen für 5G, WLAN, UWB, Automobilradar und allgemeine drahtlose Anwendungen durch. Der XA5 SA6210A kombiniert Zweikanalanalyse, schnelle Sweep-Messungen und eine hohe EVM-Performance, um Testabläufe zu optimieren, MIMO- und ccEVM-Analysen zu vereinfachen, Signalprobleme frühzeitig zu erkennen und komplexe drahtlose Designs zuverlässig zu validieren.

Weitere Einblicke in Ihr Signal

  • Führen Sie Konformitätsprüfungen mit mehreren Geräten in einem einzigen Instrument mit 2 GHz Analysebandbreite und 80 MHz Auflösungsbandbreite durch.
  • Erkennen Sie mit Hilfe einer leistungsstarken HF-Analyse schwache Störsignale, Oberwellen oder Interferenzen, die sich in der Nähe starker Träger befinden oder im Rauschen verborgen sind.
  • Mehr Daten auf einmal sehen und Aufgaben mit dem größeren Display und der brandneuen Benutzeroberfläche optimieren.

Mehr Tests durchführen, schneller

  • Erfassen Sie mehr Störsignale dank hoher Messgeschwindigkeit durch innovative Breitband-Vorselektionsfilterarchitektur
  • Erzielen Sie bessere Testmargen mit überlegener Messgenauigkeit und erstklassiger EVM-Performance.
  • Optimieren Sie Ihren Workflow durch die Single-Box-MIMO- und ccEVM-Funktionalität.
  • SCPI-kompatibel mit älteren Signalanalysatoren der X-Serie