キーサイトXA5-class Expert信号/スペクトラム・アナライザには、PXA、PXE、SA6210Aモデルが含まれます。これらは、当社のEssentialモデルをベースに、はるかに広い解析帯域幅、RF信号の連続取得用リアルタイム・スペクトラム解析 (RTSA)、マルチチャネル解析といった追加機能を備えています。当社のExpertモデルでは、マルチタッチ・ユーザーインタフェース、カスタマイズ可能なビュー、アプリケーション固有のソフトウェアにより、ボタン一つで高速かつ正確な信号解析が可能で、測定セットアップはシンプルです。最も一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要な製品を構築してください。選択でお困りの場合は、以下のリソースをご確認ください。
リアルタイムスペクトラム解析により、ピコ秒という短い間欠的または過渡的な信号を捕捉します。
広範囲の周波数にわたって、信号特性を正確に測定し、干渉、スペクトル放射、または高調波を検出します。
マルチタッチユーザーインターフェースを使用して、ほとんどの操作を2ステップ以下で実行し、測定の完全性を確保します。
統合されたWindows OSにより、ライセンスキーアップグレードを介して、ダウンタイムなしで測定アプリケーションと測定器オプションをダウンロードできます。
Maximum frequency
44 GHz ~ 55 GHz
Maximum analysis bandwidth
40 MHz ~ 2 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-136 dBc/Hz ~ -114 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-167 dBm ~ -166 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Yes
SA6210A
キーサイトExpert XA5 SA6210Aは、高性能RF、高速掃引測定速度、デュアルチャネル・アーキテクチャにより、比類のない信号インサイトを提供します。これにより、より多くの測定を、より正確に、より短時間で完了できます。
当社のExpert XA5 SA6210A信号アナライザを使用し、5G、WLAN、UWB、車載レーダー、汎用ワイヤレス・アプリケーション向けに、迅速かつ確実なRF信号解析を実行できます。XA5 SA6210Aは、デュアルチャネル解析、高速掃引測定、優れたEVM性能を組み合わせることで、テストワークフローの合理化、MIMOおよびccEVM解析の簡素化、信号の問題の早期特定、複雑なワイヤレス設計の確実な検証を支援します。
信号に関するより多くのインサイト
より多くのテストを、より迅速に
N9032B
キーサイトのN9032B PXAシグナル・アナライザは、コンパクトなデザインで優れた性能を持ち、すべての周波数レンジで最大55 GHzと2 GHzの広帯域幅を提供します。
5Gキャリアアグリゲーションおよび増幅器テスト、802.11ax/be、衛星、レーダー、電子戦(EW)などの広帯域アプリケーションに対応するために構築されたキーサイトのN9032B PXA Xシリーズ・シグナル・アナライザは、クラス最大の分析帯域幅を提供します。 当社の測定ソフトウェアアプリケーションは、最も複雑な設計を最適化し、最新の要件を満たすのに役立ちます。 コンパクトな高さ4Uフォームファクターで、最高の掃引表示平均雑音レベル(DANL)、エラーベクトル振幅(EVM)性能、感度を提供します。
N9048B
N9048B PXE EMIテストレシーバーは、より高速な電磁波コンプライアンス認証のための高感度測定と診断が可能なフルコンプライアンス対応レシーバーです。
キーサイトのN9048B PXEは、 規格準拠のEMIテストレシーバーで、 RFプリセレクタとLNAデザインを備えています。 リアルタイムスキャン(RTS)機能により、 全体的なテスト時間を短縮し、ギャップレス信号のキャプチャと解析を簡単に行うことができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
リアルタイム・スペクトラム解析 (RTSA) は、従来の掃引型アナライザでは見逃されがちな過渡的および間欠的な信号を捕捉・解析することを可能にします。リアルタイム・スペクトラム・アナライザは、信号強度と周波数ドメインを測定する電子デバイスです。これらは高速フーリエ変換 (FFT) と呼ばれるプロセスを使用し、信号を各周波数成分の振幅を表す一連の数値に変換します。
RTSAはドメイン情報をグラフ上に表示し、過剰なノイズや歪みなど、信号に関する問題を特定するのに役立ちます。これは、スペクトラム監視、干渉検出、および信号トラブルシューティングに特に有用です。
RTSAは、信号環境のより正確な全体像を提供します。信号を継続的に解析し、信号の挙動の「真の」表現を提供します。
シグナル・アナライザまたはスペクトラム・アナライザにおける広帯域解析帯域幅は、広範な周波数範囲にわたる、または時間とともに急速に変化する信号を捕捉・解析するために不可欠です。例えば、パルスや急峻な周波数シフトなどの高周波信号や過渡的な挙動は、正確な測定を確実にするために広帯域幅を必要とします。狭い帯域幅では、これらの高速な遷移を捕捉できず、不完全または歪んだ解析につながる可能性があります。さらに、5G、LTE、Wi-Fiなどの最新のワイヤレス通信システムは、時間のかかる断片的な測定を避けるために、シングルスイープで捕捉する必要がある広帯域信号を送信します。
広帯域幅はまた、高調波、相互変調積、スプリアス放射など、複数の成分を持つ複雑な信号を広範なスペクトラムにわたって測定する能力を高めます。これにより、信号挙動のリアルタイム監視、より高速なデータ収集が可能になり、信号を歪ませる可能性のあるエイリアシングのリスクを最小限に抑えます。さらに、複雑な変調方式を使用するシステムの場合、広帯域幅は、サイドバンドとキャリアを含む全変調スペクトラムの完全かつ正確な解析を保証します。
シグナル・アナライザまたはスペクトラム・アナライザにおける位相ノイズ性能は、精密で信頼性の高いスペクトル測定を得るために不可欠です。これは、特に微弱な信号が存在する場合や精密な周波数測定が必要とされる状況において、機器が信号を正確に検出および解析する能力に直接影響します。アナライザ自体の高い位相ノイズは、信号の歪み、スペクトラムの広がり、またはスプリアス信号の導入を引き起こし、信号を正確に測定することを困難にする可能性があります。例えば、狭帯域信号を測定する場合、高い位相ノイズは不正確な帯域幅の読み取りにつながったり、測定しようとしている信号を完全にマスクしたりする可能性があります。
位相ノイズは、スペクトラム・アナライザのノイズフロアに近い微弱な信号を測定する場合や、周波数オフセットが最小限の近接した信号を区別する場合にも重要です。低位相ノイズのスペクトラム・アナライザは、微弱な信号が正確に検出されることを保証し、信号の重なりを防ぎ、精密な周波数解析を可能にします。位相ノイズを最小限に抑えることで、スペクトラム・アナライザは、よりクリーンで正確な信号表現を提供し、誤った読み取りを回避し、ダイナミックレンジを拡張して、アナライザ自身のノイズ特性からの干渉なしに、微弱信号と強信号の両方を測定することができます。