Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XA5 級專業信號與頻譜分析儀包含 PXA 和 PXE 型號。它們以我們的基礎型號為基礎,增加了諸如更寬的分析頻寬和即時頻譜分析 (RTSA) 等功能,可連續擷取 RF 信號。我們的專業型號配備多點觸控使用者介面、可自訂視圖和應用專屬軟體,只需輕觸按鈕即可快速準確地進行信號分析,讓量測設定變得簡單。您可選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求建構產品。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
透過即時頻譜分析,擷取短至皮秒的間歇性或瞬態訊號。
準確量測訊號特性,並偵測寬廣頻率範圍內的干擾、頻譜發射或諧波。
使用多點觸控使用者介面,在兩個步驟或更少步驟內執行大部分操作,以確保量測完整性。
整合式 Windows 作業系統讓您能夠透過授權金鑰升級,下載量測應用程式和儀器選項,且不會造成停機。
Maximum frequency
44 GHz 至 55 GHz
Maximum analysis bandwidth
40 MHz 至 2 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-136 dBc/Hz 至 -114 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-167 dBm 至 -166 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Yes
PXA 訊號分析儀非常適合用於航太與國防以及商業無線通訊領域,以支援要求高效能的研發應用。
PXA 可在更寬的頻寬中分析訊號,並可降低量測不確定性,同時還能以雜訊底線延伸功能(NFE)功能,揭露先前隱而未現的訊號。 PXA 提供齊備的量測應用軟體和解調功能,另亦提供即時頻譜分析升級選項,讓您能輕鬆分析複雜的訊號。
Keysight N9032B PXA X 系列信號分析儀提供同級產品中最寬的分析頻寬,可滿足各種高頻寬應用的需求,例如 5G 載波聚合和放大器測試、802.11ax/be、衛星、雷達,以及電子戰(EW)等等。 我們的量測應用軟體可協助您將最複雜的設計最佳化,以因應最新的要求。 此分析儀在 4U 高的小型機箱中,提供最出色的掃描顯示平均雜訊位準(DANL)、誤差向量振幅(EVM)效能,以及高靈敏度。
Keysight N9048B PXE 是符合標準的 EMI 測試接收器,配備射頻預選器和 LNA 設計。利用其即時掃描(RTS)功能,您可縮短整體測試時間,並且輕鬆執行無間隙信號擷取和分析。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
即時頻譜分析 (RTSA) 可擷取和分析傳統掃頻調諧分析儀可能遺漏的暫態和間歇性訊號。即時頻譜分析儀是量測訊號強度和頻域的電子裝置。它們使用稱為快速傅立葉轉換 (FFT) 的程序,將訊號轉換為一系列數字,代表每個頻率分量的振幅。
RTSA 會在圖形上顯示時域資訊,這將有助於識別訊號的任何問題,例如過多的雜訊或失真。這對於頻譜監測、干擾偵測和訊號故障排除特別有用。
RTSA 提供更精確的訊號環境視圖。它持續分析訊號,提供訊號行為的「真實」呈現。
訊號或頻譜分析儀中的寬分析頻寬對於擷取和分析跨越寬廣頻率範圍或隨時間快速變化的訊號至關重要。例如,高頻訊號或瞬態行為(如脈衝或急劇頻率偏移)需要寬廣的頻寬以確保精確量測。較窄的頻寬可能無法擷取這些快速轉換,導致分析不完整或失真。此外,5G、LTE 和 Wi-Fi 等現代無線通訊系統會傳輸寬頻訊號,這些訊號需要單次掃描擷取,以避免耗時且零碎的量測。
寬頻寬還能增強量測跨越廣泛頻譜的複雜訊號的能力,這些訊號可能包含諧波、互調產物和雜散發射等多種成分。它可實現訊號行為的即時監測、更快地擷取資料,並最大程度地降低可能扭曲訊號的混疊風險。此外,對於採用複雜調變方案的系統,寬頻寬可確保對完整調變頻譜(包括邊帶和載波)進行完整且精確的分析。
訊號或頻譜分析儀的相位雜訊性能,對於取得精確可靠的頻譜量測至關重要。它直接影響儀器準確偵測和分析訊號的能力,尤其是在存在微弱訊號或需要精確頻率量測的情況下。分析儀本身的高相位雜訊會導致訊號失真、頻譜展寬或引入雜散訊號,從而難以準確量測訊號。例如,在量測窄頻訊號時,高相位雜訊可能導致不正確的頻寬讀數,或完全遮蔽您嘗試量測的訊號。
在量測頻譜分析儀雜訊底限附近的微弱訊號,或區分頻率偏移極小的緊密間隔訊號時,相位雜訊也至關重要。具備低相位雜訊的頻譜分析儀,可確保準確偵測微弱訊號並防止訊號重疊,進而實現精確的頻率分析。透過將相位雜訊降至最低,頻譜分析儀可提供更清晰、更準確的訊號表示,避免錯誤讀數,並擴展動態範圍,從而能夠量測微弱和強大訊號,而不會受到分析儀自身雜訊特性的干擾。