Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de sinal e espectro da série XA5 da Keysight incluem os modelos PXA, PXE e SA6210A.
Os analisadores de sinal e espectro da série XA5 Expert da Keysight incluem os modelos PXA, PXE e SA6210A. Eles se baseiam em nossos modelos Essential, com recursos adicionais como largura de banda de análise muito maior, análise de espectro em tempo real (RTSA) para aquisição contínua de sinais de RF e análise multicanal. A configuração da medição é simples com a interface de usuário multitoque, visualizações personalizáveis e software específico para cada aplicação em nossos modelos Expert, que permitem uma análise de sinal rápida e precisa com o toque de um botão. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou monte o produto de que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Capture sinais intermitentes ou transitórios tão curtos quanto picossegundos com análise de espectro em tempo real.
Meça com precisão as características do sinal e detecte interferências, emissões espectrais ou harmônicos em uma ampla gama de frequências.
Execute a maioria das operações em duas etapas ou menos usando a interface de usuário multitoque para garantir a integridade da medição.
O sistema operacional Windows integrado permite que você baixe aplicativos de medição e opções de instrumentos sem tempo de inatividade por meio de atualizações de chave de licença.
Maximum frequency
44 GHz até 55 GHz
Maximum analysis bandwidth
40 MHz até 2 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-136 dBc/Hz até -114 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-167 dBm até -166 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Yes
SA6210A
O Keysight Expert XA5 SA6210A oferece informações incomparáveis sobre o sinal, com RF de alto desempenho, alta velocidade de varredura e arquitetura de dois canais. Ele ajuda você a realizar mais medições, com maior precisão e em menos tempo.
Realize análises rápidas e confiáveis de sinais de RF para 5G, WLAN, UWB, radares automotivos e aplicações sem fio de uso geral com o nosso analisador de sinais Expert XA5 SA6210A. O XA5 SA6210A combina análise de dois canais, medições rápidas com varredura e excelente desempenho em EVM para ajudar a otimizar fluxos de trabalho de teste, simplificar análises MIMO e ccEVM, identificar problemas de sinal mais cedo e validar projetos sem fio complexos com confiança.
Veja mais informações sobre o seu Signal
Faça mais testes, mais rapidamente
N9032B
O analisador de sinais PXA N9032B da Keysight oferece um desempenho superior em um design compacto, até 55 GHz e ampla largura de banda de análise de 2 GHz para todas as faixas de frequência.
Construído para atender a aplicações de alta largura de banda, como agregação de operadoras 5G e teste de amplificadores, 802.11ax/be, satélite, radar e guerra eletrônica (EW), o analisador de sinal N9032B PXA X-Series da Keysight oferece a maior largura de banda de análise da sua classe. Nossos aplicativos de software de medição ajudam você a otimizar seus projetos mais complexos e a se manter atualizado sobre os requisitos mais recentes. Obtenha o melhor nível de ruído médio exibido (DANL), desempenho de magnitude do vetor de erro (EVM) e sensibilidade em um formato compacto de 4U de altura.
N9048B
O receptor de teste PXE EMI N9048B é um receptor totalmente compatível para medições de alta sensibilidade e diagnóstico para uma certificação de conformidade eletromagnética mais rápida.
O N9048B PXE da Keysight é um receptor de teste de EMI em conformidade com as normas, equipado com um pré-seletor de RF e circuitos LNA. Reduza o tempo total de teste e realize com facilidade a captura e análise contínuas de sinais com os recursos de varredura em tempo real (RTS).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A análise de espectro em tempo real (RTSA) permite capturar e analisar sinais transitórios e intermitentes que os analisadores tradicionais com sintonia varrida podem deixar passar. Os analisadores de espectro em tempo real são dispositivos eletrônicos que medem a intensidade e o domínio de frequência de um sinal. Eles utilizam um processo chamado Transformada Rápida de Fourier (FFT), que converte o sinal em uma série de números que representam a amplitude de cada componente de frequência.
O RTSA exibe as informações do domínio em um gráfico, o que ajuda a identificar quaisquer problemas com o sinal, como ruído excessivo ou distorção. Isso é particularmente útil para monitoramento de espectro, detecção de interferência e solução de problemas de sinal.
O RTSA fornece uma imagem mais precisa do ambiente do sinal. Ele analisa o sinal continuamente, fornecendo uma representação “verdadeira” do comportamento do sinal.
Uma ampla largura de banda de análise em um analisador de sinal ou espectro é essencial para capturar e analisar sinais que abrangem grandes faixas de frequência ou mudam rapidamente ao longo do tempo. Por exemplo, sinais de alta frequência ou comportamentos transitórios, como pulsos ou mudanças bruscas de frequência, requerem uma ampla largura de banda para garantir uma medição precisa. Larguras de banda mais estreitas podem não conseguir capturar essas transições rápidas, levando a uma análise incompleta ou distorcida. Além disso, os sistemas modernos de comunicação sem fio, como 5G, LTE e Wi-Fi, transmitem sinais de banda larga que precisam ser capturados em uma única varredura para evitar medições fragmentadas e demoradas.
Uma largura de banda ampla também melhora a capacidade de medir sinais complexos com múltiplos componentes, como harmônicos, produtos de intermodulação e emissões espúrias, em um amplo espectro. Ela permite o monitoramento em tempo real do comportamento do sinal, uma aquisição de dados mais rápida e minimiza o risco de aliasing, que pode distorcer o sinal. Além disso, para sistemas que utilizam esquemas de modulação complexos, a largura de banda ampla garante uma análise completa e precisa de todo o espectro de modulação, incluindo bandas laterais e portadoras.
O desempenho do ruído de fase em um analisador de sinal ou espectro é essencial para obter medições espectrais precisas e confiáveis. Ele afeta diretamente a capacidade do instrumento de detectar e analisar sinais com precisão, especialmente em situações em que há sinais fracos ou são necessárias medições precisas de frequência. O ruído de fase elevado no próprio analisador pode causar distorções no sinal, ampliando o espectro ou introduzindo sinais espúrios, dificultando a medição precisa dos sinais. Por exemplo, ao medir sinais de banda estreita, o ruído de fase elevado pode levar a leituras incorretas da largura de banda ou mascarar completamente o sinal que você está tentando medir.
O ruído de fase também é crítico ao medir sinais fracos próximos ao ruído de fundo do analisador de espectro ou ao distinguir sinais próximos com desvios mínimos de frequência. Um analisador de espectro com baixo ruído de fase garante que sinais fracos sejam detectados com precisão e evita a sobreposição de sinais, permitindo uma análise precisa da frequência. Ao minimizar o ruído de fase, um analisador de espectro pode fornecer uma representação mais limpa e precisa do sinal, evitar leituras falsas e ampliar a faixa dinâmica, permitindo a medição de sinais fracos e fortes sem interferência das características de ruído do próprio analisador.