키사이트 신호 분석기의 Pro 성능 등급

엔지니어링 등급 분석기에서의 복합 신호 분석

키사이트 XA5 클래스 Expert 신호 및 스펙트럼 분석기에는 PXA, PXE 및 SA6210A 모델이 포함됩니다. 이 모델들은 Essential 모델을 기반으로 하며, 훨씬 더 넓은 분석 대역폭, RF 신호의 연속 수집을 위한 실시간 스펙트럼 분석(RTSA) 및 다채널 분석과 같은 추가 기능을 제공합니다. Expert 모델의 멀티터치 사용자 인터페이스, 사용자 정의 가능한 보기, 애플리케이션별 소프트웨어를 통해 버튼 터치 한 번으로 빠르고 정확한 신호 분석이 가능하여 측정 설정이 간편합니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 제품을 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하시면 아래 자료를 확인하십시오.

실시간 신호 분석

실시간 스펙트럼 분석을 통해 피코초만큼 짧은 간헐적 또는 과도 신호를 캡처합니다.

넓은 분석 대역폭

넓은 주파수 범위에서 신호 특성을 정확하게 측정하고 간섭, 스펙트럼 방출 또는 고조파를 감지합니다.

멀티터치 인터페이스

측정 무결성을 보장하기 위해 멀티터치 사용자 인터페이스를 사용하여 대부분의 작업을 두 단계 이하로 수행합니다.

원격 소프트웨어 업그레이드

통합 Windows OS를 통해 라이선스 키 업그레이드를 통해 다운타임 없이 측정 애플리케이션 및 장비 옵션을 다운로드할 수 있습니다.

제품 이미지
  • Maximum frequency

    44 GHz ~ 55 GHz

  • Maximum analysis bandwidth

    40 MHz ~ 2 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -136 dBc/Hz ~ -114 dBc/Hz

  • DANL @1 GHz

    -167 dBm ~ -166 dBm

  • Real Time Spectrum Analysis

    Yes

자주 묻는 질문