Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight XA5-Klasse Expert Signal und Spektrumanalysatoren Dazu gehören die Modelle PXA, PXE und SA6210A.
Keysight XA5-Klasse Expert Signal und Spektrumanalysatoren Dazu gehören die Modelle PXA, PXE und SA6210A. Sie bauen auf unseren Essential Modelle mit zusätzlichen Funktionen wie deutlich größerer Analysebandbreite, Echtzeit-Spektrumanalyse (RTSA) zur kontinuierlichen Erfassung von HF-Signalen und Mehrkanalanalyse. Die Messeinrichtung ist dank der Multi-Touch-Benutzeroberfläche, anpassbarer Ansichten und anwendungsspezifischer Software in unserem System einfach. Expert Modelle, die eine schnelle und präzise Signalanalyse per Knopfdruck ermöglichen. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihr individuelles Produkt zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Erfassen Sie intermittierende oder transiente Signale im Pikosekundenbereich mit Echtzeit-Spektrumanalyse.
Genaue Messung von Signalcharakteristika und Erkennung von Störungen, spektralen Emissionen oder Harmonischen über einen weiten Frequenzbereich.
Um die Messgenauigkeit zu gewährleisten, sollten die meisten Vorgänge in maximal zwei Schritten über die Multi-Touch-Benutzeroberfläche durchgeführt werden.
Das integrierte Windows-Betriebssystem ermöglicht es Ihnen, Messanwendungen und Instrumentenoptionen ohne Ausfallzeiten durch Lizenzschlüssel-Upgrades herunterzuladen.
Maximum frequency
44 GHz bis 55 GHz
Maximum analysis bandwidth
40 MHz bis 2 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-136 dBc/Hz bis -114 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-167 dBm bis -166 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Yes
SA6210A
Keysight Expert Der XA5 SA6210A liefert dank seiner leistungsstarken HF-Technologie, der hohen Messgeschwindigkeit und der Zweikanalarchitektur unübertroffene Einblicke in das Signal. So können Sie mehr Messungen präziser und in kürzerer Zeit durchführen.
Führen Sie mit unserem Signalanalysator Expert XA5 SA6210A schnelle und zuverlässige HF-Signalanalysen für 5G, WLAN, UWB, Automobilradar und allgemeine drahtlose Anwendungen durch. Der XA5 SA6210A kombiniert Zweikanalanalyse, schnelle Sweep-Messungen und eine hohe EVM-Performance, um Testabläufe zu optimieren, MIMO- und ccEVM-Analysen zu vereinfachen, Signalprobleme frühzeitig zu erkennen und komplexe drahtlose Designs zuverlässig zu validieren.
Weitere Einblicke in Ihr Signal
Mehr Tests durchführen, schneller
N9032B
Der Keysight N9032B PXA Signalanalysator bietet eine hervorragende Leistung in einem kompakten Design, bis zu 55 GHz und eine große Analysebandbreite von 2 GHz für alle Frequenzbereiche.
Der Signalanalysator N9032B PXA der X-Serie von Keysight wurde für Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie 5G-Carrier-Aggregation und Verstärkertests, 802.11ax/be, Satellitenkommunikation, Radar und elektronische Kampfführung (EW) entwickelt und bietet die größte Analysebandbreite seiner Klasse. Unsere Messsoftware unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer komplexesten Designs und hilft Ihnen, stets die neuesten Anforderungen zu erfüllen. Profitieren Sie von optimaler Leistung bei der Anzeige des durchschnittlichen Rauschpegels (DANL), der Fehlervektormagnitude (EVM) und der Empfindlichkeit in einem kompakten 4U-Gehäuse.
N9048B
Der N9048B PXE EMI Testempfänger ist ein vollständiger Konformitätsempfänger für hochempfindliche Messungen und Diagnosen zur schnelleren Zertifizierung der elektromagnetischen Konformität.
Der Keysight N9048B PXE ist ein normkonformer EMV-Testempfänger mit integriertem HF-Vorselektor und LNA. Verkürzen Sie Ihre Testzeiten und führen Sie dank Echtzeit-Scan-Funktion (RTS) eine lückenlose Signalerfassung und -analyse durch.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Echtzeit-Spektrumanalyse (RTSA) ermöglicht die Erfassung und Analyse transienter und intermittierender Signale, die herkömmliche, durchstimmbare Analysatoren möglicherweise nicht erfassen. Spektrumanalysatoren Es handelt sich um elektronische Geräte, die die Signalstärke und den Frequenzbereich messen. Sie verwenden ein Verfahren namens Schnelle Fourier-Transformation (FFT), das das Signal in eine Zahlenfolge umwandelt, die die Amplitude jeder Frequenzkomponente darstellt.
Das RTSA stellt die Domäneninformationen grafisch dar und hilft so, Signalprobleme wie zu starkes Rauschen oder Verzerrungen zu erkennen. Dies ist besonders nützlich für die Spektrumüberwachung, die Störungserkennung und die Fehlersuche im Signal.
RTSA liefert ein genaueres Bild der Signalumgebung. Es analysiert das Signal kontinuierlich und liefert so eine realitätsgetreue Darstellung des Signalverhaltens.
Eine große Analysebandbreite ist bei Signal- oder Spektrumanalysatoren unerlässlich, um Signale mit großen Frequenzbereichen oder schnellen zeitlichen Änderungen zu erfassen und zu analysieren. Beispielsweise benötigen hochfrequente Signale oder transiente Phänomene wie Impulse oder abrupte Frequenzsprünge eine breite Bandbreite für präzise Messungen. Schmalere Bandbreiten erfassen diese schnellen Übergänge möglicherweise nicht, was zu unvollständigen oder verzerrten Analysen führt. Moderne drahtlose Kommunikationssysteme wie 5G, LTE und Wi-Fi senden zudem Breitbandsignale, die in einem einzigen Messdurchlauf erfasst werden müssen, um zeitaufwändige und fragmentierte Messungen zu vermeiden.
Eine große Bandbreite verbessert die Messung komplexer Signale mit mehreren Komponenten, wie Oberwellen, Intermodulationsprodukten und Störaussendungen, über ein breites Spektrum. Sie ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Signalverhaltens, eine schnellere Datenerfassung und minimiert das Risiko von Aliasing, das das Signal verfälschen kann. Darüber hinaus gewährleistet eine große Bandbreite bei Systemen mit komplexen Modulationsverfahren eine vollständige und genaue Analyse des gesamten Modulationsspektrums, einschließlich Seitenbändern und Trägerfrequenzen.
Das Phasenrauschen eines Signal- oder Spektrumanalysators ist entscheidend für präzise und zuverlässige Spektralmessungen. Es beeinflusst direkt die Fähigkeit des Geräts, Signale genau zu erfassen und zu analysieren, insbesondere bei schwachen Signalen oder wenn präzise Frequenzmessungen erforderlich sind. Hohes Phasenrauschen im Analysator selbst kann Signalverzerrungen, eine Verbreiterung des Spektrums oder die Einführung von Störsignalen verursachen und somit genaue Messungen erschweren. Beispielsweise kann hohes Phasenrauschen bei der Messung schmalbandiger Signale zu falschen Bandbreitenwerten führen oder das zu messende Signal vollständig überdecken.
Phasenrauschen ist auch bei der Messung schwacher Signale nahe dem Rauschpegel des Spektrumanalysators oder bei der Unterscheidung eng beieinander liegender Signale mit minimalen Frequenzverschiebungen von entscheidender Bedeutung. Ein Spektrumanalysator mit geringem Phasenrauschen gewährleistet die präzise Erfassung schwacher Signale und verhindert Signalüberlagerungen, was eine genaue Frequenzanalyse ermöglicht. Durch die Minimierung des Phasenrauschens liefert ein Spektrumanalysator eine sauberere und genauere Signaldarstellung, vermeidet Fehlmessungen und erweitert den Dynamikbereich. Dadurch können sowohl schwache als auch starke Signale ohne Störungen durch das Eigenrauschen des Analysators gemessen werden.