XA5 級訊號分析儀,44 GHz,EMI 量測接收器

N9048B PXE EMI 測試接收器是一款功能完整的相符性測試接收器,支援高靈敏度量測和診斷功能,讓您能更快通過電磁相符性認證。

產品影像
  • DANL @1 GHz

    -167 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    40 MHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -114 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Real Time Spectrum Analysis

    Yes

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

加速執行 EMC 相符性測試

Keysight N9048B PXE 是符合標準的 EMI 測試接收器,配備射頻預選器和 LNA 設計。利用其即時掃描(RTS)功能,您可縮短整體測試時間,並且輕鬆執行無間隙信號擷取和分析。

 

  • 頻率範圍為 1 Hz – 44 GHz
  • 完全符合 CISPR 16-1-1:2019、MIL-STD-461G、ANSI C63.2 和 FCC 標準
  • 具有領先業界的靈敏度和動態範圍
  • 時域掃描(TDS)功能可顯著縮短整體測試時間
  • 直覺的多點觸控操作介面和 PXE 軟體
  • X 系列可升級,以滿足現在和未來的測試需求
Keysight 保固標誌